Numéro de produit: WRKT/LED F 4-521
Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur M12 F&B (lavage à grande eau) : femelle, droit, 4 broches, codage A, corps transparent, 10-30 V CC, 4 A, avec 2 LED (PNP) ; câble orange TPE, 4 fils, 0,25 mm²
Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur M12 F&B (lavage à grande eau) : femelle, droit, 4 broches, codage A, corps transparent, 10-30 V CC, 4 A, avec 2 LED (PNP) ; câble orange TPE, 4 fils, 0,25 mm²
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs