Numéro de produit: WRKWT 5-522
Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur M12 F&B (lavage à grande eau) : femelle, coudée, 5 broches, codage A, corps blanc, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble orange TPE, 5 fils, 0,25 mm²
Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur M12 F&B (lavage à grande eau) : femelle, coudée, 5 broches, codage A, corps blanc, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble orange TPE, 5 fils, 0,25 mm²
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs