Numéro de produit: WRKWT/LED P 4-521

Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur M12 F&B (lavage à grande eau) : femelle, coudée, 4 broches, codage A, corps transparent, 10-30 V CC, 4 A, avec 3 LED (PNP) ; câble orange TPE, 4 fils, 0,25 mm²

Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur M12 F&B (lavage à grande eau) : femelle, coudée, 4 broches, codage A, corps transparent, 10-30 V CC, 4 A, avec 3 LED (PNP) ; câble orange TPE, 4 fils, 0,25 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 F&B (Lavage à grande eau)

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Coudé

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale

30 V

Tension nominale (UL)

30 V AC/DC

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Tension de fonctionnement

10-30 V DC

Courant nominal

4 A

Courant nominal (UL)*

4 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 105 °C

Température de fonctionnement (UL)

max. + 65 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PP-GF

Couleur du porteur de contact

Blanc

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

PP-GF

Couleur du corps moulé

Transparent

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Acier inoxydable

Matériau du joint torique

EPDM, noir

Indicateur de fonction

3xLED (PNP)

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

521

Taille du conducteur

0.25 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 2 M

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Composant TPE-V-compound, ignifuge

Couleur de l'enveloppe du câble

orange

Diamètre D du câble

ø 4,7 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø1.25 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 40 °C - + 90 °C

Température ambiante (installation flexible)

- 25 °C - + 90 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25 °C - + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 21484

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

Test UL horizontal aux flammes, ignifuge

Caractéristiques de câble

Sans silicone, sans chlorofluorocarbures, sans cadmium ni plomb, résistant aux microbes et à l'hydrolyse

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

oui

ECOLAB

Oui

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble Courant nominal
13683 WRKWT/LED P 4-521/0,05 M 0.05 m 4 A
10502 WRKWT/LED P 4-521/10 M 10 m 4 A
7319 WRKWT/LED P 4-521/5 M 5 m 4 A