Numéro de produit: WRSMV 3-WRKWT/LED A 4-3-520

Cordon double extrémité pour capteur/actionneur : mâle droit, codage A, blanc, 3 broches M8 F& Connecteur B (Wash-Down) vers connecteur femelle coudé codé A transparent 4 broches M12 F& Connecteur B (Wash-Down) avec 2xLED (PNP), 10-30 V DC, 4 A ;...

Cordon double extrémité pour capteur/actionneur : mâle droit, codage A, blanc, 3 broches M8 F& Connecteur B (Wash-Down) vers connecteur femelle coudé codé A transparent 4 broches M12 F& Connecteur B (Wash-Down) avec 2xLED (PNP), 10-30 V DC, 4 A ; câble orange TPE, 3 fils, 0,25 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 3 Pin 4
brown blue black

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown n.c. blue black

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

30 V

Tension nominale (UL)

30 V AC/DC

Tension nominale d'impulsion

0,5 kV

Tension de fonctionnement

10-30 V DC

Courant nominal

4 A

Courant nominal (UL)*

4 A

Côté 1 Sous-famille de produits

M8 F&B (Lavage à grande eau)

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

3

Code, côté 1

A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 105 °C

Température de fonctionnement (UL)

max. + 65 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-104

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PP GF

Couleur du porteur de contact

Blanc

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

PP GF

Couleur du corps moulé

Blanc

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Acier inoxydable

Couple de serrage (fixation)

M 8x1 : 30 Ncm, serrage à la main

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Numéro du câble

520

Taille du conducteur

0.25 mm²

Nombre de fils

3

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 2 M

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Composant TPE-V-compound, ignifuge

Couleur de l'enveloppe du câble

orange

Diamètre D du câble

ø 4,3 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø1.25 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 40 °C - + 90 °C

Température ambiante (installation flexible)

- 25 °C - + 90 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25 °C - + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 21484

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

Test UL horizontal aux flammes, ignifuge

Caractéristiques de câble

Sans silicone, sans chlorofluorocarbures, sans cadmium ni plomb, résistant aux microbes et à l'hydrolyse

Côté 2 Sous-famille de produits

M12 F&B (Lavage à grande eau)

Côté 2 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur, côté 2

Coudé

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

4

Code, côté 2

A

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 40 °C - + 105 °C

Température de fonctionnement (UL), côté 2

max. + 65 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Modèle standard, coté 2

CEI 61076-2-101

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuSn

Placage du contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

PP GF

Couleur du porteur de contact, côté 2

Blanc

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 HB

Matériau du corps moulé, côté 2

PP GF

Couleur du corps moulé, côté 2

Transparent

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau de la fixation, côté 2

Acier inoxydable

Matériau du joint torique, côté 2

EMDM, noir

Indicateur de fonction, côté 2

2xLED (PNP)

Couple de serrage (fixation), côté 2

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

oui

ECOLAB

Oui

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
934753013 WRSMV 3-WRKWT/LED A 4-3-520/0,6 M 0.6 m
934753014 WRSMV 3-WRKWT/LED A 4-3-520/1 M 1 m
934753015 WRSMV 3-WRKWT/LED A 4-3-520/2 M 2 m
934753016 WRSMV 3-WRKWT/LED A 4-3-520/5 M 5 m
934753017 WRSMV 3-WRKWT/LED A 4-3-520/10 M 10 m
934753018 WRSMV 3-WRKWT/LED A 4-3-520/15 M 15 m