Numéro de produit: WRST 3-WRKMWV/LED A 3-520
Câble double capteur/actionneur : connecteur mâle droit blanc M12 F&B (Wash-Down) à 3 broches, codage A, vers connecteur femelle coudé transparent M8 F&B (Wash-Down) à 3 broches, codage A, avec 2 LED (PNP), 10-30 V CC, 4 A ; câble orange TPE, 3 fils,...
Câble double capteur/actionneur : connecteur mâle droit blanc M12 F&B (Wash-Down) à 3 broches, codage A, vers connecteur femelle coudé transparent M8 F&B (Wash-Down) à 3 broches, codage A, avec 2 LED (PNP), 10-30 V CC, 4 A ; câble orange TPE, 3 fils, 0,25 mm²
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
Vue de face côté 2
Données techniques côté 1
Données du câble
Données techniques côté 2
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs