Numéro de produit: WRST 4-WRKMWV 4-521
Cordon double capteur/actionneur : connecteur mâle droit blanc M12 F&B (Wash-Down) à 4 broches, codage A, vers connecteur femelle coudé blanc M8 F&B (Wash-Down) à 4 broches, codage A, 30 V CA/CC, 4 A ; câble orange TPE, 4 fils, 0,25 mm²
Cordon double capteur/actionneur : connecteur mâle droit blanc M12 F&B (Wash-Down) à 4 broches, codage A, vers connecteur femelle coudé blanc M8 F&B (Wash-Down) à 4 broches, codage A, 30 V CA/CC, 4 A ; câble orange TPE, 4 fils, 0,25 mm²
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
Vue de face côté 2
Données techniques côté 1
Données du câble
Données techniques côté 2
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs