Numéro de produit: WRST 4-WRKWT 4-521
Cordon double extrémité pour capteur/actionneur : mâle droit, codage A, blanc, 4 broches M12 F& Connecteur B (Wash-Down) vers femelle coudée codée A blanche 4 broches M12 F& Connecteur B (Wash-Down), 230 V CA/CC, 4 A ; câble orange TPE, 4 fils, 0,25...
Cordon double extrémité pour capteur/actionneur : mâle droit, codage A, blanc, 4 broches M12 F& Connecteur B (Wash-Down) vers femelle coudée codée A blanche 4 broches M12 F& Connecteur B (Wash-Down), 230 V CA/CC, 4 A ; câble orange TPE, 4 fils, 0,25 mm²
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
Vue de face côté 2
Données techniques côté 1
Données du câble
Données techniques côté 2
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs