Numéro de produit: WRST 4-WRKWT/LED R 4-521

Cordon double extrémité pour capteur/actionneur : mâle droit, codage A, blanc, 4 broches M12 F& Connecteur B (Wash-Down) vers connecteur femelle coudé codé A transparent 4 broches M12 F& Connecteur B (Wash-Down) avec 3 LED (PNP), 10-30 V DC, 4 A ;...

Cordon double extrémité pour capteur/actionneur : mâle droit, codage A, blanc, 4 broches M12 F& Connecteur B (Wash-Down) vers connecteur femelle coudé codé A transparent 4 broches M12 F& Connecteur B (Wash-Down) avec 3 LED (PNP), 10-30 V DC, 4 A ; câble orange TPE, 4 fils, 0,25 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

30 V

Tension nominale (UL)

30 V AC/DC

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Tension de fonctionnement

10-30 V DC

Courant nominal

4 A

Courant nominal (UL)*

4 A

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 F&B (Lavage à grande eau)

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 105 °C

Température de fonctionnement (UL)

max. + 65 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PP-GF

Couleur du porteur de contact

Blanc

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

PP-GF

Couleur du corps moulé

Blanc

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Acier inoxydable

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Numéro du câble

521

Taille du conducteur

0.25 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 2 M

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Composant TPE-V-compound, ignifuge

Couleur de l'enveloppe du câble

orange

Diamètre D du câble

ø 4,7 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø1.25 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 40 °C - + 90 °C

Température ambiante (installation flexible)

- 25 °C - + 90 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25 °C - + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 21484

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

Test UL horizontal aux flammes, ignifuge

Caractéristiques de câble

Sans silicone, sans chlorofluorocarbures, sans cadmium ni plomb, résistant aux microbes et à l'hydrolyse

Côté 2 Sous-famille de produits

M12 F&B (Lavage à grande eau)

Côté 2 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur, côté 2

Coudé

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

4

Code, côté 2

A

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 40 °C - + 105 °C

Température de fonctionnement (UL), côté 2

max. + 65 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Modèle standard, coté 2

CEI 61076-2-101

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuSn

Placage du contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

PP-GF

Couleur du porteur de contact, côté 2

Blanc

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 HB

Matériau du corps moulé, côté 2

PP-GF

Couleur du corps moulé, côté 2

Transparent

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau de la fixation, côté 2

Acier inoxydable

Matériau du joint torique, côté 2

EPDM, noir

Indicateur de fonction, côté 2

3xLED (PNP)

Couple de serrage (fixation), côté 2

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

oui

ECOLAB

Oui

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
934753043 WRST 4-WRKWT/LED R 4-521/0,6 M 0.6 m
934753044 WRST 4-WRKWT/LED R 4-521/1 M 1 m
934753045 WRST 4-WRKWT/LED R 4-521/2 M 2 m
934753046 WRST 4-WRKWT/LED R 4-521/5 M 5 m
934753047 WRST 4-WRKWT/LED R 4-521/10 M 10 m
934753048 WRST 4-WRKWT/LED R 4-521/15 M 15 m