Numéro de produit: WRST 8-WRKT 8-523
Cordon double extrémité pour capteur/actionneur : mâle droit, codage A, blanc, 8 broches M12 F& Connecteur B (Wash-Down) vers femelle droit codé A blanc 8 broches M12 F& Connecteur B (Wash-Down), 30 V CA/CC, 2 A ; câble orange TPE, 8 fils, 0,25 mm²
Cordon double extrémité pour capteur/actionneur : mâle droit, codage A, blanc, 8 broches M12 F& Connecteur B (Wash-Down) vers femelle droit codé A blanc 8 broches M12 F& Connecteur B (Wash-Down), 30 V CA/CC, 2 A ; câble orange TPE, 8 fils, 0,25 mm²
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
Vue de face côté 2
Données techniques côté 1
Données du câble
Données techniques côté 2
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs