Numéro de produit: WRSWT 5-522
M12 F& Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur B (lavage à grande eau) : mâle, coudé, 5 broches, codage A, corps blanc, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble orange TPE, 5 fils, 0,25 mm²
M12 F& Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur B (lavage à grande eau) : mâle, coudé, 5 broches, codage A, corps blanc, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble orange TPE, 5 fils, 0,25 mm²
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs