Numéro de produit: GO 60 WF noir

Connecteur d'alimentation sur site série GO : femelle, coudé, 6 broches, corps noir, type à souder ; 230 V CA/CC, 6 A

Connecteur d'alimentation sur site série GO : femelle, coudé, 6 broches, corps noir, type à souder ; 230 V CA/CC, 6 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

Série GO

Type de connecteur

Assemblage sur site

Côté 1 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur

coudé

Nombre de broches

6

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Tension nominale

250 V AC/DC

Tension nominale d'impulsion

2,5 kV

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

6 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

soudage

Presse-étoupe

PG 7

Section transversale

0,14 mm² à 0,50 mm²

Décharge de traction

cage de serrage

Câbles appropriés

Ø 4,5 mm - Ø 7,5 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à + 90°C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Norme de conception de la face 1

DIN EN 61984 (VDE 0627)

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du boîtier

PA GF

Couleur du boîtier

noir

Classe d'inflammabilité (boîtier)

UL 94 V-0

Matériau du presse-étoupe

PA GF

Couleur du presse-étoupe

noir

Classe d'inflammabilité (presse-étoupe)

UL 94 V-0

Matériau de la fixation

4,8 , Fe/Zn B

Matériau du joint

NBR

Couple de serrage (presse-étoupe)

PG 7 : (150-250) Ncm

Couple de serrage (fixation)

M 3 : (50-60) Ncm

Connecteurs d'accouplement/Montage sur

GO 60 FAV M, GO 60 UM

Accessoires à commander séparément

Vis centrale en acier inoxydable : 732750003 ; joint plat : GO 60 WF-3

VDE

Règlement VDE numéro : D182

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
932448100 GO 60 WF noir