Numéro de produit: RKWT 5K-1024
Câble d'alimentation M12 | Cordon d'alimentation | Connecteur femelle coudé → Extrémité ouverte, 5 broches, code K, PUR (2,50 mm²) 14 AWG, 630 V / 24 A
Alimentation M12 | Cordon d'alimentation unilatéral | Connecteur M12 femelle coudé, 5 contacts, code K → Extrémité ouverte | Câble : PUR noir ; 2,50 mm² (14 AWG) | 630 V / 24 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues