Numéro de produit: RS 40-RKT 4L-996/1M P-12556
Cordon d'alimentation double 7/8" vers M12 : mâle droit vers femelle droit, 4 broches, corps noir, 50 V CA/60 V CC, 10 A ; gaine TPE jaune, 1,50 mm² (16 AWG)
Cordon d'alimentation double 7/8" vers M12 : mâle droit vers femelle droit, 4 broches, corps noir, 50 V CA/60 V CC, 10 A ; gaine TPE jaune, 1,50 mm² (16 AWG)
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face côté 1
Données techniques côté 1
Données du câble
Données techniques côté 2
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues