Numéro de produit: RK 190M-769
1-1/8 - Femelle 0° | #Contacts : 19 | 300 V | Câble TPE YE ; 18 AWG ; NUMÉRIQUE | cURus
Cordon d'alimentation à une seule extrémité | Connecteur femelle droit 1-1/8" | Nombre de contacts : 19 | 300 V / 83 A | Câble TPE jaune ; 19 x 18 AWG ; NUMERIC | cURus 2238" &
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
- Spécifications
- Références des pièces
- Ressources
Spécifications
Information
Vue de face
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 | Pin 9 | Pin 10 | Pin 11 | Pin 12 | Pin 13 | Pin 14 | Pin 15 | Pin 16 | Pin 17 | Pin 18 | Pin 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black 1 | black 2 | black 3 | black 4 | black 5 | black 6 | black 7 | black 8 | black 9 | black 10 | black 11 | green-yellow | black 13 | black 14 | black 15 | black 16 | black 17 | black 18 | black 19 |
|
Famille de produits |
Connecteur d'alimentation |
|---|---|
|
Côté 1 Sous-famille de produits |
MINI 1-1/8" |
|
Type de connecteur |
cordon, simple extrémité |
|
Côté 1 Type de contact/genre |
Contact de prise / femelle |
|
Modèle de connecteur |
Moulé | 1-1/8" Femelle | Droit |
|
Nombre de broches |
19 (18+ (PE) |
|
Code, côté 1 |
A |
|
Type de blindage |
Non blindé |
|
Type de fixation |
Filetage femelle, écrou de raccordement |
|
Tension nominale |
300 V |
|
Tension nominale (UL) |
300 V |
|
Tension de fonctionnement |
270 V |
|
Courant nominal (UL)* |
Puissance 8 A | Signal 3 A |
|
Résistance de contact côté 1 |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolement |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycles d'accouplement |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement)* |
-40°C à +90 °C |
|
Degré de protection/Indice IP** |
IP65, IP67, NEMA 6P |
|
Degré de pollution de la face 1 |
3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Matériaux
|
Matériau de base de contact |
Alliage de cuivre (CuZn) |
|---|---|
|
Côté 1 Placage de contact |
Alliage cuivre-argent-or (Cu/Ag/Au) |
|
Matériau du porteur de contact |
Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
|
Couleur du porteur de contact |
Jaune |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact) |
UL 94 HB |
|
Matériau du corps moulé |
Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
|
Couleur du corps moulé |
Jaune |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé) |
UL 94 HB |
|
Matériau de la fixation |
Aluminium (Al) |
|
Placage de la fixation |
Noir anodisé |
Circuit
|
Couple de serrage (fixation) |
MINI : 70 Ncm, serrage à la main |
|---|---|
|
Accessoires à commander séparément |
500000358 - Adaptateur de filetage RS-TU |
Données du câble
|
Numéro du câble |
769 |
|---|---|
|
Taille du conducteur |
18 AWG |
|
Nombre de fils |
19 |
|
Rayon de courbure minimal (inst. fixe) |
˃ 5 x D |
|
Rayon de courbure minimal (inst. flexible) |
˃ 10 x D |
|
Cycles (courbure) |
˃ 5 millions. |
|
Matériau conducteur |
Cu |
|
Matériau de la gaine du câble |
Élastomère thermoplastique (TPE) |
|
Couleur de l'enveloppe du câble |
Jaune |
|
Diamètre D du câble |
Ø 13,46 mm | 0,529" |
|
Matériau d'isolation des fils |
Chlorure de polyvinyle (PVC) |
|
Diamètre du fil isolé |
Ø 2,00 mm | 0,079" |
|
Blindage complet (câble) |
Non blindé |
|
Température ambiante (installation fixe) |
-40°C à +90 °C |
|
Température ambiante (installation flexible) |
- 5° C à + 90° C |
|
Température ambiante (installation fixe courte durée 100 h) |
-40°C à +90 °C |
|
Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement) |
- 5° C à + 90° C |
|
Type de câble UL |
(UL) PLTC ou AWM 20626 |
|
Classe d'inflammabilité (gaine du câble) |
FT4 |
|
Caractéristiques de câble |
Flexibilité : excellente | Résistance à l’abrasion : Très bonne | Résistance chimique : résiste à l’eau ; Huiles; Graisses; Acides; Alcalis; et solvants| Ignifuge : Bon | Sans halogène : Non | Durabilité mécanique : bonne (résiste aux chocs, à la déchirure et à la flexion) | Adéquation environnementale : extérieur ; huileux; mouillé; ou des environnements difficiles |
Autorisations
|
Fichier UL |
E315587 |
|---|---|
|
UL |
UL 2238 ; cURus |
Sécurité & Conformité environnementale
|
Conforme au RoHS |
Oui |
|---|
Résistances
|
Sans halogène |
Non |
|---|---|
|
Résistance aux huiles |
Oui |
Notes
|
Note de déclassement |
* Avis de déclassement |
|---|---|
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé. |
Information
|
Note de déclassement |
* Avis de déclassement |
|---|---|
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé. |
Références des pièces
| Article n° | Description de l'élément | Longueur de câble |
|---|---|---|
| 500004042 | RK 190M-769/2M | 2 m |
| 500004889 | RK 190M-769/3M | 3 m |
| 500003259 | RK 190M-769/5M | 5 m |
| 540001299 | RK 190M-769/6M | 6 m |
| 500003260 | RK 190M-769/10M | 10 m |
| 500004041 | RK 190M-769/15M | 15 m |
| 500003261 | RK 190M-769/20M | 20 m |
| 540000818 | RK 190M-769/25M | 25 m |
| 540000778 | RK 190M-769/30M | 30 m |
| 540002246 | RK 190M-769/40M | 40 m |
| 540003182 | RK 190M-769/50M | 50 m |
| 540003183 | RK 190M-769/60M | 60 m |