Numéro de produit: RK 40-637

7/8 - Femelle 0° | Nombre de contacts : 4 | 300 V | Câble TPE YE, 18 AWG, IEC | cURus

Câble moulé 7/8" femelle droit | Nombre de contacts : 4 | 300 V / 5,6 A | Câble TPE jaune, 4 x 18 AWG, IEC | cURus 2238"

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

MINI 7/8"

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur

Moulé | 7/8 Femme | Droit"

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Filetage femelle, écrou de raccordement

Tension nominale (UL)

300 V

Courant nominal (UL)*

5.6 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à +90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, NEMA 6P

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Alliage de cuivre (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-argent-or (Cu/Ag/Au)

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Jaune

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Jaune

Matériau de la fixation

Aluminium (Al)

Placage de la fixation

Noir anodisé

Couple de serrage (fixation)

MINI : 70 Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

637

Taille du conducteur

18 AWG

Nombre de fils

4

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

TPE

Couleur de l'enveloppe du câble

Jaune

Diamètre D du câble

.280" (7,1 mm)

Blindage complet (câble)

Non blindé

Type de câble UL

PLTC

Caractéristiques de câble

Voir l’onglet téléchargements pour plus de détails

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

Oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
500002699 RK 40-637/6F 6 pi
500003622 RK 40-637/10M 10 m
500002696 RK 40-637/12F 1 2 pi
500002766 RK 40-637/15F 15 pi
500004600 RK 40-637/15M 15 m
500002697 RK 40-637/20F 20 pi
500002698 RK 40-637/30F 30 pi
500002698 RK 40-637/30F 30 pi
6512280 RK 40-637/30F 30 pi
500004356 RK 40-637/33F 33 pi
500004698 RK 40-637/40F 40 pi
500003434 RK 40-637/50F 50 pi
500002767 RK 40-637/66F 66 pi
500003006 RK 40-637/100F 100 pi