Numéro de produit: RKF6S 5L-034

M12 Alimentation | Connecteur femelle à montage frontal → Extrémité ouverte, 5 broches, code L, (2,50 mm²) 14 AWG, 63 V / 24 A

Alimentation M12 | Prise | Connecteur femelle M12 à montage frontal, 5 contacts (4 + FE), cosse L → extrémité ouverte | Câbles de raccordement : mPPE ; 2,50 mm² (14 AWG) | 63 V / 24 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 FE
brown white blue black pink

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

De puissance M12

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur

Prise | M12 femelle | Montage frontal

Nombre de broches

5(4+ FE)

Code, côté 1

L

Type de blindage

Blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale

63 V

Tension nominale (UL)

63 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

60 V AC/DC

Courant nominal

24 A

Courant nominal (UL)*

16 A (certifié UL) ; Le produit est conçu pour répondre aux exigences UL 20 A, il n’est PAS encore certifié ; a UL 20 Un processus de certification peut être lancé sur demande spéciale sur la base d’un accord séparé avec nous.

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à + 125 °C, avis de déclassement

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-111

Degré de pollution de la face 1

3 selon CEI 60664-1

Distance d'isolement/de fuite

CEI 60664-1 (2020-05)

Catégorie de surtension

III selon CEI 60664-1

Matériau de base de contact

Alliage de cuivre (CuNi)

Côté 1 Placage de contact

Or sur cuivre (Cu/Au)

Matériau du porteur de contact

Polybutylène téréphtalate chargé de verre (PBT GF)

Couleur du porteur de contact

Gris

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Matériau du boîtier

Alliage de cuivre (CuZn)

Revêtement du boîtier

Nickel (Ni)

Couleur du boîtier

Argent

Matériau de la fixation

Alliage de cuivre (CuZn)

Placage de la fixation

Nickel (Ni)

Matériau de blindage

CuZn, placage : Ni

Matériau du joint torique

Fluoroélastomère (FKM)

Matériau du joint

Fluoroélastomère (FKM) | Joint de panneau, inclus dans l'emballage

Type de montage

M16x1,5

Accessoires à commander séparément

Écrou de panneau : ID : 25049 Nom : RSKFM 16

Numéro du câble

034

Taille du conducteur

2.5 mm²

Nombre de fils

5

Matériau conducteur

Cu

Matériau d'isolation des fils

Éther de polyphénylène modifié (mPPE)

Diamètre du fil isolé

Ø 2,50 mm | 0,098"

Type de câble UL

AWM Style 11028

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

UL 1581 VW-1

Fichier UL

E497237

UL

UL 2237 ; cULus

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

DIN VDE 0472 T.815

Résistance aux huiles

Oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

1. Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Caractéristiques du produit

Pour garantir la protection contre les infiltrations, veuillez vérifier la position du joint torique avant la connexion. Un joint torique mal positionné entraîne une défaillance potentielle de la protection contre les infiltrations.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

1. Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Caractéristiques du produit

Pour garantir la protection contre les infiltrations, veuillez vérifier la position du joint torique avant la connexion. Un joint torique mal positionné entraîne une défaillance potentielle de la protection contre les infiltrations.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
934980452 RKF6S 5L-034/0,2 M 0.2 m
934980456 RKF6S 5L-034/0,5 M 0.5 m