Numéro de produit: RKT 5L-1001

Câble d'alimentation M12 | Cordon d'alimentation | Femelle droite → Extrémité ouverte, 5 broches, cosse L, TPE (1,50 mm²) 16 AWG, 63 V / 16 A

Alimentation M12 | Cordon d'alimentation unilatéral | Connecteur M12 femelle droit, 5 contacts (4 + femelle), cosse L → extrémité ouverte | Câble : TPE noir ; 1,50 mm² (16 AWG) | 63 V / 16 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 FE
brown white blue black grey

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

De puissance M12

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur

Moulé | M12 Femelle | Droit

Nombre de broches

5(4+ FE)

Code, côté 1

L

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale

63 V

Tension nominale (UL)

63 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

60 V AC/DC

Courant nominal

16 A

Courant nominal (UL)*

16 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à + 125 °C, avis de déclassement

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69k

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-111

Degré de pollution de la face 1

3 selon CEI 60664-1

Distance d'isolement/de fuite

CEI 60664-1 (2020-05)

Catégorie de surtension

III selon CEI 60664-1

Matériau de base de contact

Alliage de cuivre (CuNi)

Côté 1 Placage de contact

Or sur cuivre (Cu/Au)

Matériau du porteur de contact

Polybutylène téréphtalate chargé de verre (PBT GF)

Couleur du porteur de contact

Gris

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Matériau du corps moulé

Élastomère thermoplastique (TPE)

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Alliage de cuivre (CuZn)

Placage de la fixation

Nickel (Ni)

Matériau du joint torique

Fluoroélastomère (FKM)

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

1001

Taille du conducteur

1.50 mm²

Nombre de fils

5

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 4 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 4 x D

Cycles (courbure)

˃ 2 millions, max. 50 m/s²

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Élastomère thermoplastique (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

Ø 9.4 | 0.370"

Matériau d'isolation des fils

Chlorure de polyvinyle-polyamide (PVC-PA)

Diamètre du fil isolé

Ø 2,55 mm | 0,100 "

Blindage complet (câble)

Non blindé

Température ambiante (installation fixe)

- 40° C à + 90° C

Température ambiante (installation flexible)

- 5° C à + 90° C

Type de câble UL

NEC : TC-ER ou style AWM 20328

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

Test de flamme vertical sur plateau UL 1685 FT4/IEEE 1202, FT4

Caractéristiques de câble

Flexibilité : Excellente | Résistance à l’abrasion : Bonne à excellente | Résistance aux huiles et produits chimiques : Bonne (OIL RES II) | Résistance aux UV : Bonne (SUN RES) | Performance à basse température : Bonne à excellente (flexible jusqu’à -40 °C) | Ignifugation : Test de flamme vertical sur plateau UL1685 FT4/IEEE 1202 | Sans halogène : Non | Durabilité mécanique : Bonne à élevée (résiste aux chocs, à la déchirure et à la flexion) | Adaptabilité environnementale : Environnements extérieurs, huileux, humides ou difficiles & °C

Fichier UL

E497237

UL

UL 2237 ; cULus

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Non

Résistance aux huiles

Résistance aux hydrocarbures II

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

1. Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Caractéristiques du produit

Pour garantir la protection contre les infiltrations, veuillez vérifier la position du joint torique avant la connexion. Un joint torique mal positionné entraîne une défaillance potentielle de la protection contre les infiltrations.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

1. Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Caractéristiques du produit

Pour garantir la protection contre les infiltrations, veuillez vérifier la position du joint torique avant la connexion. Un joint torique mal positionné entraîne une défaillance potentielle de la protection contre les infiltrations.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
934849171 RKT 5L-1001/1 M 1 m
934849153 RKT 5L-1001/2 M 2 m
934849156 RKT 5L-1001/5 M 5 m
934849159 RKT 5L-1001/6 M 6 m
934849162 RKT 5L-1001/10 M 10 m
934849165 RKT 5L-1001/15 M 15 m
934849168 RKT 5L-1001/20 M 20 m