Numéro de produit: RKU 12-256
M23 - Femelle 0° | #Contacts : 12 | 120 V | Câble : Noir (PUR) ; 8 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm² ; IEC
M23 - Cordon femelle droit à extrémité unique | Nombre de contacts : 12 | 120 V / 8 A | Gaine PUR noire, 8 x 0,5 mm² (20 AWG) + 3 x 1,0 mm² (17 AWG), IEC
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
- Spécifications
- Références des pièces
- Ressources
Spécifications
Information
Vue de face
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 | Pin 9 | Pin 10 | Pin 11 | Pin 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| white | green | yellow | grey | grey-pink | red-blue | white-green | brown-green | blue | blue (bridge to pin 9) | brown | green-yellow |
|
Famille de produits |
Connecteur d'alimentation |
|---|---|
|
Côté 1 Sous-famille de produits |
De puissance M23 |
|
Type de connecteur |
cordon, simple extrémité |
|
Côté 1 Type de contact/genre |
Contact de prise / femelle |
|
Modèle de connecteur |
M23 | Femelle | 12 pôles | 0° |
|
Nombre de broches |
12 |
|
Type de blindage |
Non blindé |
|
Type de fixation |
Écrou de couplage |
|
Tension nominale |
125 V |
|
Tension nominale d'impulsion |
1,5 kV |
|
Tension de fonctionnement |
120 V AC/DC |
|
Courant nominal |
8 A |
|
Résistance d'isolement |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycles d'accouplement |
≤ 100 |
|
Section transversale |
8 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm² |
|
Température ambiante (fonctionnement)* |
-25 °C à + 80 °C |
|
Degré de protection/Indice IP** |
IP67 |
|
Degré de pollution de la face 1 |
3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Distance d'isolement/de fuite |
conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Catégorie de surtension |
II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Matériaux
|
Matériau de base de contact |
Laiton (CuZn) |
|---|---|
|
Côté 1 Placage de contact |
Or sur cuivre (Cu/Au) |
|
Matériau du porteur de contact |
Polyamide (nylon), PA 66 |
|
Couleur du porteur de contact |
Noir |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact) |
UL 94-HB |
|
Matériau du corps moulé |
Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
|
Couleur du corps moulé |
Noir |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé) |
UL 94-HB |
|
Matériau de la fixation |
Laiton (CuZn) |
|
Placage de la fixation |
Nickel (Ni) |
|
Matériau du joint torique |
Caoutchouc fluorocarboné (FKM) |
Données du câble
|
Numéro du câble |
256 |
|---|---|
|
Taille du conducteur |
8 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm² |
|
Nombre de fils |
11 |
|
Rayon de courbure minimal (inst. fixe) |
˃ 5 x D |
|
Rayon de courbure minimal (inst. flexible) |
˃ 10 x D |
|
Cycles (courbure) |
˃ 2 M |
|
Matériau conducteur |
Cu |
|
Matériau de la gaine du câble |
Polyuréthane (PUR) |
|
Couleur de l'enveloppe du câble |
Noir |
|
Diamètre D du câble |
Ø 9.30 |
|
Matériau d'isolation des fils |
Polypropylène (PP) |
|
Diamètre du fil isolé |
8 x Ø 1,45 mm + 3 x Ø 1,95 mm |
|
Température ambiante (installation fixe) |
-50°C à +80°C |
|
Température ambiante (installation flexible) |
-25°C à +80°C |
|
Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement) |
-25 °C à + 60 °C |
|
Type de câble UL |
AWM : 20549 |
|
Classe d'inflammabilité (gaine du câble) |
DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, CEI 60332-2-2, CSA FT-2 ; retardateur de flamme |
|
Caractéristiques de câble |
Flexibilité : Excellente | Résistance à l’abrasion : Excellente | Résistance aux produits oléochimiques : Excellente | Résistance aux UV : Excellente | Performances à basse température : Excellente (flexibilité jusqu’à -40 °C) | Ignifugation : Bonne | Sans halogène : Oui | Durabilité mécanique : Excellente (résistance aux chocs, aux déchirures et à la flexion) | Chaîne porte-câbles | Adaptation environnementale : Environnements extérieurs, huileux, humides ou difficiles & °C |
Sécurité & Conformité environnementale
|
Conforme au RoHS |
Oui |
|---|
Résistances
|
Sans halogène |
DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1, VDE 0482-267-2-1 |
|---|
Notes
|
Note de déclassement |
* Avis de déclassement |
|---|---|
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation. |
|
Note |
Ne pas connecter/déconnecter sous charge. |
|
Spécificités |
Lorsque le connecteur est déverrouillé et en cas de risque de pollution, le connecteur doit être recouvert d'un capuchon de protection ≥ IP54. |
Information
|
Note de déclassement |
* Avis de déclassement |
|---|---|
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation. |
|
Note |
Ne pas connecter/déconnecter sous charge. |
|
Spécificités |
Lorsque le connecteur est déverrouillé et en cas de risque de pollution, le connecteur doit être recouvert d'un capuchon de protection ≥ IP54. |
Références des pièces
| Article n° | Description de l'élément | Longueur de câble |
|---|---|---|
| 9350 | RKU 12-256/100 M | |
| 19692 | RKU 12-256/0,6 M | |
| 427 | RKU 12-256/2 M | 2 m |
| 60682 | RKU 12-256/5 M | 5 m |
| 500002308 | RKU 12-256/5 M | 5 m |
| 60676 | RKU 12-256/10 M | 10 m |
| 500002300 | RKU 12-256/10 M | 10 m |
| 60677 | RKU 12-256/15 M | 15 m |
| 500002479 | RKU 12-256/15 M | 15 m |
| 60679 | RKU 12-256/20 M | 20 m |
| 500002356 | RKU 12-256/20 M | 20 m |
| 61112 | RKU 12-256/25 M | 25 m |
| 61142 | RKU 12-256/30 M | 30 m |
| 61161 | RKU 12-256/40 M | 40 m |
| 934636816 | RKU 12-256/50 M | 50 m |