Numéro de produit: RKW 60A-896
Connecteur femelle 7/8" à 90° | Nombre de contacts : 6 | 600 V | Câble : jaune (TPE) ; calibre 16 AWG ; États-Unis | cURus
Cordon d'alimentation unilatéral | Connecteur femelle coudé 7/8" | Nombre de contacts : 6 | 600 V / 8 A | Câble : TPE jaune ; 6 x 16 AWG ; États-Unis | UL 2238 ; cURus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Resources
Catalogues