Numéro de produit: RS 40-839
7/8 - Mâle 0° | Nombre de contacts : 4 | 600 V | Câble : Jaune (TPE) ; 16 AWG ; États-Unis | cURus
Cordon d'alimentation unilatéral | Connecteur mâle droit 7/8 | Nombre de contacts : 4 | 600 V / 10 A | Câble : TPE jaune ; 4 x 16 AWG ; États-Unis | UL 2238 ; cURus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Resources
Catalogues