Numéro de produit: RS 50-877
7/8 - Mâle 0° | Nombre de contacts : 5 | 600 V | Câble : Jaune (TPE) ; 16 AWG ; États-Unis | cURus
Cordon d'alimentation à une extrémité | Connecteur mâle droit 7/8 | Nombre de contacts : 5 | 600 V / 8 A | Câble : TPE jaune ; 5 x 16 AWG ; États-Unis | UL 2238 ; cURus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Resources
Catalogues