Numéro de produit: RS 601A-896

7/8 - Mâle 0° | Nombre de contacts : 6 | 600 V | Câble : Jaune (TPE) ; 16 AWG ; États-Unis | cURus

Cordon d'alimentation à une extrémité | Connecteur mâle droit 7/8 | Nombre de contacts : 6 | 600 V / 8 A | Câble : TPE jaune ; 6 x 16 AWG ; États-Unis | UL 2238 ; cURus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6
white red green orange 8BS30+C+CF19:CM190 mm² (16 AWG) | Cu, XF blue

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

MINI 7/8"

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contact d’épingle / mâle

Modèle de connecteur

Moulé | 7/8" Mâle | Droit

Nombre de broches

6(5+ (PE)

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Filetage femelle, écrou de raccordement

Tension nominale

600 V

Courant nominal

8 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Alliage de cuivre (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-argent-or (Cu/Ag/Au)

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Jaune

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Aluminium (Al)

Placage de la fixation

Noir anodisé

Couple de serrage (fixation)

MINI : 70 Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

896

Taille du conducteur

16 AWG

Nombre de fils

6

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 million

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Élastomères thermoplastiques (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Jaune

Diamètre D du câble

Ø 10,19 mm | 0,401"

Matériau d'isolation des fils

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Diamètre du fil isolé

Ø 2,56 mm (0,101")

Blindage complet (câble)

Non blindé

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C à + 90 °C

Température ambiante (installation flexible)

+ 5 °C à +90 °C

Température ambiante (installation fixe courte durée 100 h)

-30 °C à + 90 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

+ 5 °C à +90 °C

Type de câble UL

UL : NEC Type TC-ER (UL 1277)

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

UL 1685, CSA FT4, IEEC 1202

Caractéristiques de câble

Flexibilité : excellente | Résistance à l’abrasion : Très bonne | Résistance aux produits chimiques : résiste à l’eau, aux huiles, aux graisses, aux acides, aux alcalins et aux solvants| Ignifuge : Bon | Sans halogène : Non | Durabilité mécanique : bonne (résiste aux chocs, à la déchirure et à la flexion) | Compatibilité environnementale : environnements extérieurs, huileux, humides ou rugueux

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Non

Résistance aux huiles

Résistance aux hydrocarbures II

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
540001896 RS 601A-896/2M 2 m
540001897 RS 601A-896/4M 4 m
540001898 RS 601A-896/5M 5 m
540001899 RS 601A-896/6M 6 m
540001901 RS 601A-896/10M 10 m