Numéro de produit: RSRK 50-794
Cordon d'alimentation double 7/8" : mâle droit vers femelle droit, 5 broches, corps jaune, 300 V (UL), 5,6 A (UL) ; câble jaune TPE, 18 AWG
Cordon d'alimentation double 7/8" : mâle droit vers femelle droit, 5 broches, corps jaune, 300 V (UL), 5,6 A (UL) ; câble jaune TPE, 18 AWG
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
- Spécifications
- Références des pièces
- Ressources
Spécifications
Vue de face côté 1
|
Famille de produits |
Connecteur d'alimentation |
|---|---|
|
Type de connecteur |
Cordon, deux extrémités |
|
Type de blindage |
Non blindé |
|
Tension nominale (UL) |
300 V |
|
Courant nominal (UL)* |
5.6 A |
Données techniques côté 1
|
Côté 1 Sous-famille de produits |
MINI 7/8" |
|---|---|
|
Côté 1 Type de contact/genre |
Contact d’épingle / mâle |
|
Modèle de connecteur |
Moulé | 7/8" Mâle | Droit |
|
Type de fixation |
Filetage mâle, vis de raccordement |
|
Nombre de broches |
5 |
|
Code, côté 1 |
A |
|
Résistance de contact côté 1 |
≤ 10 mOhm |
|
Température ambiante (fonctionnement)* |
-40°C à + 90°C |
|
Degré de protection/Indice IP** |
IP 67 / NEMA 6P |
|
Matériau de base de contact |
Alliage de cuivre (CuZn) |
|
Côté 1 Placage de contact |
doré sur plaqué argent |
|
Matériau du porteur de contact |
Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
|
Couleur du porteur de contact |
Jaune |
|
Matériau du corps moulé |
Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
|
Couleur du corps moulé |
Jaune |
|
Matériau de la fixation |
Aluminium (Al) |
|
Placage de la fixation |
Noir anodisé |
Données du câble
|
Numéro du câble |
794 |
|---|---|
|
Taille du conducteur |
18 AWG |
|
Nombre de fils |
5 |
|
Matériau de la gaine du câble |
TPE |
|
Couleur de l'enveloppe du câble |
Jaune |
|
Diamètre D du câble |
.304" (7,7 mm) |
|
Type de câble UL |
PLTC |
Données techniques côté 2
|
Côté 2 Sous-famille de produits |
MINI 7/8" |
|---|---|
|
Côté 2 Type de contact/genre |
Contact de prise / femelle |
|
Modèle de connecteur, côté 2 |
Moulé | 7/8 Femme | Droit" |
|
Type de fixation, côté 2 |
Filetage femelle, écrou de raccordement |
|
Nombre de broches, côté 2 |
5 |
|
Code, côté 2 |
A |
|
Résistance de contact, côté 2 |
≤ 10 mOhm |
|
Température ambiante (fonctionnement), côté 2 |
-40°C à + 90°C |
|
Degré de protection/indice IP, côté 2** |
* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. |
|
Matériau de base de contact, côté 2 |
Alliage de cuivre (CuZn) |
|
Placage du contact, côté 2 |
doré sur plaqué argent |
|
Matériau du porteur de contact, côté 2 |
Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
|
Couleur du porteur de contact, côté 2 |
Jaune |
|
Matériau du corps moulé, côté 2 |
Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
|
Couleur du corps moulé, côté 2 |
Jaune |
|
Matériau de la fixation, côté 2 |
Aluminium (Al) |
|
Placage de la fixation, côté 2 |
Noir anodisé |
Autorisations
|
UL |
Attesté par UL 2238 |
|---|
Sécurité & Conformité environnementale
|
Conforme au RoHS |
oui |
|---|
Notes
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé. |
|---|
Information
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé. |
|---|
Références des pièces
| Article n° | Description de l'élément | Longueur de câble |
|---|---|---|
| 633 | RSRK 50-794/30 F | |
| 632 | RSRK 50-794/20 F | |
| 500004197 | RSRK 50-794/0,5M | 0.5 m |
| 500004067 | RSRK 50-794/1F | 1 pi |
| 500004198 | RSRK 50-794/1M | 1 m |
| 500002972 | RSRK 50-794/1,5F | 1.5 pi |
| 500004077 | RSRK 50-794/2F | 2 pi |
| 500004199 | RSRK 50-794/2M | 2 m |
| 500002971 | RSRK 50-794/3F | 3 pi |
| 500004200 | RSRK 50-794/3M | 3 m |
| 500004201 | RSRK 50-794/4M | 4 m |
| 500004202 | RSRK 50-794/5M | 5 m |
| 500002948 | RSRK 50-794/6F | 6 pi |
| 500004203 | RSRK 50-794/6M | 6 m |
| 629 | RSRK 50-794/6 F | 6 pi |
| 500003156 | RSRK 50-794/7F | 7 pi |
| 500004204 | RSRK 50-794/7M | 7 m |
| 500004205 | RSRK 50-794/8M | 8 m |
| 500003157 | RSRK 50-794/9F | 9 pi |
| 500004206 | RSRK 50-794/9M | 9 m |
| 500002991 | RSRK 50-794/10F | 10 f |
| 500004207 | RSRK 50-794/10M | 10 m |
| 500002949 | RSRK 50-794/12F | 1 2 pi |
| 500002950 | RSRK 50-794/15F | 15 pi |
| 500004208 | RSRK 50-794/15M | 15 m |
| 631 | RSRK 50-794/15 F | 15 pi |
| 500002951 | RSRK 50-794/20F | 20 pi |
| 500004209 | RSRK 50-794/20M | 20 m |
| 500004210 | RSRK 50-794/25M | 25 m |
| 500002952 | RSRK 50-794/30F | 30 pi |
| 500003094 | RSRK 50-794/40F | 40 pi |
| 500002970 | RSRK 50-794/50F | 50 pi |
| 500003309 | RSRK 50-794/60F | 60 pi |
| 500003173 | RSRK 50-794/70F | 70 pi |
| 500004269 | RSRK 50-794/115F | 115 pi |