Numéro de produit: RSRK 50-877

Cordon d'alimentation double 7/8" : mâle droit vers femelle droit, 5 broches, corps jaune, 600 V (UL), 8 A (UL) ; câble jaune TPE, 16 AWG

RSRK 50-877 - Cordon d'alimentation double 7/8" : mâle droit vers femelle droit, 5 broches, corps jaune, 600 V (UL), 8 A (UL) ; câble jaune TPE, 16 AWG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

600 V

Tension nominale (UL)

600 V

Courant nominal

8 A

Courant nominal (UL)*

8 A

Côté 1 Sous-famille de produits

MINI 7/8"

Côté 1 Type de contact/genre

Contact d’épingle / mâle

Modèle de connecteur

Moulé | 7/8" Mâle | Droit

Type de fixation

Filetage mâle, vis de raccordement

Nombre de broches

5 (4+EP)

Code, côté 1

A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à + 90°C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, NEMA 6P

Matériau de base de contact

Alliage de cuivre (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Au sur Ag

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Jaune

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Jaune

Matériau de la fixation

Aluminium (Al)

Placage de la fixation

Noir anodisé

Numéro du câble

877

Taille du conducteur

16 AWG

Nombre de fils

5

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 million

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Élastomères thermoplastiques (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Jaune

Diamètre D du câble

Ø 9,40 mm | 0,370"

Matériau d'isolation des fils

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Diamètre du fil isolé

Ø 2,56 mm | 0,101"

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C à + 90 °C

Température ambiante (installation flexible)

+ 5 °C à +90 °C

Température ambiante (installation fixe courte durée 100 h)

-30 °C à + 90 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

+ 5 °C à +90 °C

Type de câble UL

UL : NEC Type TC-ER (UL 1277)

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

UL 1685, CSA FT4, IEEC 1202

Caractéristiques de câble

Résistant aux hydrocarbures et au liquide de refroidissement, aux vibrations, aux UV, à l'abrasion et aux étincelles de soudure, flexion continue

Côté 2 Sous-famille de produits

MINI 7/8"

Côté 2 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur, côté 2

Moulé | 7/8 Femme | Droit"

Type de fixation, côté 2

Filetage femelle, écrou de raccordement

Nombre de broches, côté 2

5 (4+EP)

Code, côté 2

A

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

-40°C à + 90°C

Température de fonctionnement (UL), côté 2

- 30 °C - + 90 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67, NEMA 6P

Matériau de base de contact, côté 2

Alliage de cuivre (CuZn)

Placage du contact, côté 2

Au/Ag

Matériau du porteur de contact, côté 2

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact, côté 2

Jaune

Matériau du corps moulé, côté 2

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé, côté 2

Jaune

Matériau de la fixation, côté 2

Aluminium (Al)

Placage de la fixation, côté 2

Noir anodisé

Remarque, côté 2

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge

Fichier UL

E104696

UL

Reconnu par UL

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Non

Résistance aux huiles

Résistance aux hydrocarbures II

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
20123 RSRK 50-877/3 M
8241 RSRK 50-877/2 M
9200 RSRK 50-877/10 M
20635 RSRK 50-877/0,6 M
18344 RSRK 50-877/12 M
20634 RSRK 50-877/0,3 M
9198 RSRK 50-877/1 M
9199 RSRK 50-877/5 M
1074 RSRK 50-877/20 M
500004448 RSRK 50-877/0,3 M 0.3 m
500003375 RSRK 50-877/0,5M 0.5 m
500004449 RSRK 50-877/0,6M 0.6 m
500003252 RSRK 50-877/1M 1 m
500003200 RSRK 50-877/2M 2 m
540003442 RSRK 50-877/2,5M 2.5 m
500003196 RSRK 50-877/3M 3 m
500003376 RSRK 50-877/4M 4 m
500003199 RSRK 50-877/5M 5 m
500003377 RSRK 50-877/6M 6 m
500003378 RSRK 50-877/7M 7 m
500003329 RSRK 50-877/8M 8 m
500004220 RSRK 50-877/9M 9 m
500003197 RSRK 50-877/10M 10 m
500003379 RSRK 50-877/12M 12 m
500003328 RSRK 50-877/13M 13 m
500003304 RSRK 50-877/15M 15 m
500003198 RSRK 50-877/20M 20 m
500004063 RSRK 50-877/22M 22 m
500003303 RSRK 50-877/25M 25 m
500003302 RSRK 50-877/30M 30 m
500003444 RSRK 50-877/35M 35 m
500003380 RSRK 50-877/40M 40 m
500004070 RSRK 50-877/45M 45 m
500003381 RSRK 50-877/50M 50 m
500004069 RSRK 50-877/55M 55 m
500003382 RSRK 50-877/60M 60 m
500003383 RSRK 50-877/70M 70 m
500003384 RSRK 50-877/80M 80 m