Numéro de produit: RST 4L-996 SW
Câble d'alimentation M12 | Cordon d'alimentation | Mâle droit → Extrémité ouverte, 4 broches, cosse L, TPE (1,50 mm²) 16 AWG, 63 V / 16 A
Alimentation M12 | Cordon d'alimentation unilatéral | Connecteur mâle droit M12, 4 contacts, cosse L → extrémité ouverte | Câble : TPE jaune ; 1,50 mm² (16 AWG) | 63 V / 16 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Resources
Catalogues