Numéro de produit: RST 4L-RKT 4L-996 SW
Câble d'alimentation M12 | Cordon d'alimentation | Connecteur mâle droit → Connecteur femelle droit, 4 broches, cosse L, TPE (1,50 mm²) 16 AWG, 63 V / 16 A
Alimentation M12 | Cordon d'alimentation double | Connecteur mâle M12 droit, 4 contacts, code L → Connecteur femelle M12 droit, 4 contacts, code L | Câble : TPE jaune ; 1,50 mm² (16 AWG) | 63 V / 16 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
- Spécifications
- Ressources
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 |
|---|---|---|---|
| brown | white | blue | black |
Vue de face côté 2
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 |
|---|---|---|---|
| brown | white | blue | black |
|
Famille de produits |
Connecteur d'alimentation |
|---|---|
|
Type de connecteur |
Cordon, deux extrémités |
|
Type de blindage |
Non blindé |
|
Tension nominale |
63 V |
|
Tension nominale (UL) |
63 V |
|
Tension nominale d'impulsion |
1,5 kV |
|
Tension de fonctionnement |
60 V AC/DC |
|
Courant nominal |
16 A |
|
Courant nominal (UL)* |
16 A |
Données techniques côté 1
|
Côté 1 Sous-famille de produits |
De puissance M12 |
|---|---|
|
Côté 1 Type de contact/genre |
Contact d’épingle / mâle |
|
Modèle de connecteur |
Moulé | M12 mâle | Droit |
|
Type de fixation |
Vis de couplage |
|
Nombre de broches |
4 |
|
Code, côté 1 |
L |
|
Résistance de contact côté 1 |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolement |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycles d'accouplement |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement)* |
-40 °C à + 125 °C, avis de déclassement |
|
Degré de protection/Indice IP** |
IP65, IP67, IP69k |
|
Norme de conception de la face 1 |
CEI 61076-2-111 |
|
Degré de pollution de la face 1 |
3 selon CEI 60664-1 |
|
Distance d'isolement/de fuite |
CEI 60664-1 (2020-05) |
|
Catégorie de surtension |
III selon CEI 60664-1 |
|
Matériau de base de contact |
Alliage de cuivre (CuNi) |
|
Côté 1 Placage de contact |
Or sur cuivre (Cu/Au) |
|
Matériau du porteur de contact |
Polybutylène téréphtalate chargé de verre (PBT GF) |
|
Couleur du porteur de contact |
Noir |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact) |
UL 94 V-2 |
|
Matériau du corps moulé |
Élastomère thermoplastique (TPE) |
|
Couleur du corps moulé |
Noir |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé) |
UL 94 HB |
|
Matériau de la fixation |
Alliage de cuivre (CuZn) |
|
Placage de la fixation |
Nickel (Ni) |
|
Couple de serrage (fixation) |
M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main |
|
Note |
1. Ne pas connecter ou déconnecter sous charge. |
Données du câble
|
Numéro du câble |
996 |
|---|---|
|
Taille du conducteur |
1.50 mm² |
|
Nombre de fils |
4 |
|
Rayon de courbure minimal (inst. fixe) |
˃ 4 x D |
|
Rayon de courbure minimal (inst. flexible) |
˃ 7.5 x D |
|
Cycles (courbure) |
˃ 2 millions, max. 50 m/s² |
|
Matériau conducteur |
Cu |
|
Matériau de la gaine du câble |
Élastomère thermoplastique (TPE) |
|
Couleur de l'enveloppe du câble |
Jaune |
|
Diamètre D du câble |
Ø 8.7 | 0.342" |
|
Matériau d'isolation des fils |
Chlorure de polyvinyle-polyamide (PVC-PA) |
|
Diamètre du fil isolé |
Ø 2,55 mm | 0,100 " |
|
Blindage complet (câble) |
Non blindé |
|
Température ambiante (installation fixe) |
- 40° C à + 90° C |
|
Température ambiante (installation flexible) |
- 5° C à + 90° C |
|
Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement) |
- |
|
Type de câble UL |
NEC : TC-ER ou style AWM 20328 |
|
Classe d'inflammabilité (gaine du câble) |
Test de flamme vertical sur plateau UL 1685 FT4/IEEE 1202, FT4 |
|
Caractéristiques de câble |
Flexibilité : Excellente | Résistance à l’abrasion : Bonne à excellente | Résistance aux huiles et produits chimiques : Bonne (OIL RES II) | Résistance aux UV : Bonne (SUN RES) | Performance à basse température : Bonne à excellente (flexible jusqu’à -40 °C) | Ignifugation : Test de flamme vertical sur plateau UL1685 FT4/IEEE 1202 | Sans halogène : Non | Durabilité mécanique : Bonne à élevée (résiste aux chocs, à la déchirure et à la flexion) | Adaptabilité environnementale : Environnements extérieurs, huileux, humides ou difficiles & °C |
Données techniques côté 2
|
Côté 2 Sous-famille de produits |
De puissance M12 |
|---|---|
|
Côté 2 Type de contact/genre |
Contact de prise / femelle |
|
Modèle de connecteur, côté 2 |
Moulé | M12 Femelle | Droit |
|
Type de fixation, côté 2 |
Écrou de couplage |
|
Nombre de broches, côté 2 |
4 |
|
Code, côté 2 |
L |
|
Résistance de contact, côté 2 |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolation, côté 2 |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycle d'accouplement, côté 2 |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement), côté 2 |
-40 °C à + 125 °C, avis de déclassement |
|
Degré de protection/indice IP, côté 2** |
IP65, IP67, IP69k |
|
Modèle standard, coté 2 |
CEI 61076-2-111 |
|
Degré de pollution, côté 2 |
3 selon CEI 60664-1 |
|
Distance d'isolement/de fuite, côté 2 |
CEI 60664-1 (2020-05) |
|
Catégorie de surtension, côté 2 |
III selon CEI 60664-1 |
|
Matériau de base de contact, côté 2 |
Alliage de cuivre (CuNi) |
|
Placage du contact, côté 2 |
Cuivre sur or (Cu/Au) |
|
Matériau du porteur de contact, côté 2 |
Polybutylène téréphtalate chargé de verre (PBT GF) |
|
Couleur du porteur de contact, côté 2 |
Noir |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2 |
UL 94 HB |
|
Matériau du corps moulé, côté 2 |
Élastomère thermoplastique (TPE) |
|
Couleur du corps moulé, côté 2 |
Noir |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2 |
UL 94 HB |
|
Matériau de la fixation, côté 2 |
Alliage de cuivre (CuZn) |
|
Placage de la fixation, côté 2 |
Nickel (Ni) |
|
Matériau du joint torique, côté 2 |
Fluoroélastomère (FKM) |
|
Couple de serrage (fixation), côté 2 |
M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main |
|
Remarque, côté 2 |
1. Ne pas connecter ou déconnecter sous charge. |
Autorisations
|
Fichier UL |
E497237 |
|---|---|
|
UL |
UL 2237 ; cULus |
Sécurité & Conformité environnementale
|
Conforme au RoHS |
Oui |
|---|
Résistances
|
Sans halogène |
Non |
|---|---|
|
Résistance aux huiles |
Résistance aux hydrocarbures II |
Notes
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé. |
|---|---|
|
Note de déclassement |
* Avis de déclassement |
|
Caractéristiques du produit |
Pour garantir la protection contre les infiltrations, veuillez vérifier la position du joint torique avant la connexion. Un joint torique mal positionné entraîne une défaillance potentielle de la protection contre les infiltrations. |
Information
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé. |
|---|---|
|
Note de déclassement |
* Avis de déclassement |
|
Caractéristiques du produit |
Pour garantir la protection contre les infiltrations, veuillez vérifier la position du joint torique avant la connexion. Un joint torique mal positionné entraîne une défaillance potentielle de la protection contre les infiltrations. |