Numéro de produit: RSU 19-RKU 19-242

M23 - Mâle 0° vers Femelle 0° | #Contacts : 19 | 120 V | Câble : Noir (PUR) ; 16 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm² ; IEC

Cordon double M23 : M23 - Mâle droit | Nombre de contacts : 19 | M23 - Femelle droit | Nombre de contacts : 19 | 120 V / 16 x 8 A + 3 x 10 A | Gaine PUR noire, 16 x 0,5 mm² (20 AWG) + 3 x 1,0 mm² (17 AWG), IEC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
violet red grey red-blue green blue grey-pink white-green white-yellow white-grey black green-yellow yellow-brown brown-green white yellow pink grey-brown brown

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
violet red grey red-blue green blue grey-pink white-green white-yellow white-grey black green-yellow yellow-brown brown-green white yellow pink grey-brown brown

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

125 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

120 V AC/DC

Courant nominal

16 x 8 A (broches-Ø 1 mm), 3 x 10 A (contact-Ø 1,5 mm)

Côté 1 Sous-famille de produits

De puissance M23

Côté 1 Type de contact/genre

Contact d’épingle / mâle

Modèle de connecteur

M23 | Homme | 19 Pôle | 0°

Type de fixation

Écrou de couplage

Nombre de broches

19

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Section transversale

16x0,5 mm² + 3x1,0 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

-25 °C à + 80 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP67

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Or sur cuivre (Cu/Au)

Matériau du porteur de contact

Polybutylène téréphtalate (PBT)

Couleur du porteur de contact

Blanc

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V0

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94-HB

Matériau de la fixation

Laiton (CuZn)

Placage de la fixation

Nickel (Ni)

Matériau du joint torique

Caoutchouc nitrile butadiène (NBR)

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Numéro du câble

242

Taille du conducteur

16x0,5 mm² + 3x1,0 mm²

Nombre de fils

19

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 2 M

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Polyuréthane (PUR)

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

Ø 11.60

Matériau d'isolation des fils

Polypropylène (PP)

Diamètre du fil isolé

16 x Ø 1,45 mm [0,057"] + 3 x Ø 1,95 mm [0,077"]

Température ambiante (installation fixe)

-50 °C à + 80 °C

Température ambiante (installation flexible)

-25 °C à + 80 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

max. + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 21198 / 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

CEI 60332-2, VDE 0482-265-2-2, EN 50265-2-2, FT2 ; ignifuge

Caractéristiques de câble

Flexibilité : Excellente | Résistance à l’abrasion : Excellente | Résistance aux produits oléochimiques : Excellente | Résistance aux UV : Excellente | Performances à basse température : Excellente (flexibilité jusqu’à -40 °C) | Ignifugation : Bonne | Sans halogène : Oui | Durabilité mécanique : Excellente (résistance aux chocs, aux déchirures et à la flexion) | Chaîne porte-câbles | Adaptation environnementale : Environnements extérieurs, huileux, humides ou difficiles & °C

Côté 2 Sous-famille de produits

De puissance M23

Côté 2 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur, côté 2

M23 | Femelle | 19 pôles | 0°

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

19

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Coupe transversale du conducteur, côté 2

16x0,5 mm² + 3x1,0 mm²

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

-25 °C à + 80 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP67

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite, côté 2

conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

Laiton (CuZn)

Placage du contact, côté 2

Or sur cuivre (Cu/Au)

Matériau du porteur de contact, côté 2

Polyamide (nylon), PA 66

Couleur du porteur de contact, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94-HB

Matériau du corps moulé, côté 2

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94-HB

Matériau de la fixation, côté 2

Laiton (CuZn)

Placage de la fixation, côté 2

Nickel (Ni)

Matériau du joint torique, côté 2

Caoutchouc fluorocarboné (FKM)

Remarque, côté 2

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Oui

Résistance aux huiles

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Spécificités

Lorsque le connecteur est déverrouillé et en cas de risque de pollution, le connecteur doit être recouvert d'un capuchon de protection ≥ IP54.

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Spécificités

Lorsque le connecteur est déverrouillé et en cas de risque de pollution, le connecteur doit être recouvert d'un capuchon de protection ≥ IP54.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
19620 RSU 19-RKU 19-242/8 M
19870 RSU 19-RKU 19-242/1,3 M
77453 RSU 19-RKU 19-242/0,6 M 0.6 m
76611 RSU 19-RKU 19-242/1 M 1 m
17534 RSU 19-RKU 19-242/1,5 M 1.5 m
68990 RSU 19-RKU 19-242/2 M 2 m
70895 RSU 19-RKU 19-242/3 M 3 m
80889 RSU 19-RKU 19-242/3,5 M 3.5 m
61220 RSU 19-RKU 19-242/5 M 5 m
73855 RSU 19-RKU 19-242/6 M 6 m
46673 RSU 19-RKU 19-242/7 M 7 m
65795 RSU 19-RKU 19-242/10 M 10 m
934636306 RSU 19-RKU 19-242/15 M 15 m
65810 RSU 19-RKU 19-242/20 M 20 m