Numéro de produit: RSUF 12-RKU 12-256

M23 - Mâle 0°, Fixe à Femelle 0° | #Contacts : 12 | 120 V | Câble : Noir (PUR) ; 8 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm² ; IEC

Cordon double M23 : M23 - Mâle droit, filetage externe fixe | Nombre de contacts : 12 | M23 - Femelle droit | Nombre de contacts : 12 | 120 V / 8 A | Gaine PUR noire, 8 x 0,5 mm² (20 AWG) + 3 x 1,0 mm² (17 AWG), IEC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12
white green yellow grey grey-pink red-blue white-green brown-green blue blue (bridge to pin 9) brown green-yellow

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12
white green yellow grey grey-pink red-blue white-green brown-green blue blue (bridge to pin 9) brown green-yellow

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

125 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

120 V AC/DC

Courant nominal

8 A

Côté 1 Sous-famille de produits

De puissance M23

Côté 1 Type de contact/genre

Contact d’épingle / mâle

Modèle de connecteur

M23 | Mâle | 12 pôles | 0° | Fil fixe

Type de fixation

Filetage externe fixe

Nombre de broches

12

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Section transversale

8 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

-25 °C à + 80 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP67

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Or sur cuivre (Cu/Au)

Matériau du porteur de contact

Polybutylène téréphtalate (PBT)

Couleur du porteur de contact

Blanc

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V0

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94-HB

Matériau de la fixation

Laiton (CuZn)

Placage de la fixation

Nickel (Ni)

Matériau du joint torique

Caoutchouc fluorocarboné (FKM)

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Numéro du câble

256

Taille du conducteur

8 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm²

Nombre de fils

11

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 2 M

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Polyuréthane (PUR)

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

Ø 9.30

Matériau d'isolation des fils

Polypropylène (PP)

Diamètre du fil isolé

8 x Ø 1,45 mm [0,057"] + 3 x Ø 1,95 mm [0,077"]

Température ambiante (installation fixe)

-50 °C à + 80 °C

Température ambiante (installation flexible)

-25 °C à + 80 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

-25 °C à + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, CEI 60332-2-2, CSA FT-2 ; retardateur de flamme

Caractéristiques de câble

Flexibilité : Excellente | Résistance à l’abrasion : Excellente | Résistance aux produits oléochimiques : Excellente | Résistance aux UV : Excellente | Performances à basse température : Excellente (flexibilité jusqu’à -40 °C) | Ignifugation : Bonne | Sans halogène : Oui | Durabilité mécanique : Excellente (résistance aux chocs, aux déchirures et à la flexion) | Chaîne porte-câbles | Adaptation environnementale : Environnements extérieurs, huileux, humides ou difficiles & °C

Côté 2 Sous-famille de produits

De puissance M23

Côté 2 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur, côté 2

M23 | Femelle | 12 pôles | 0°

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

12

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Coupe transversale du conducteur, côté 2

8 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm²

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

-25 °C à + 80 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP67

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite, côté 2

conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

Laiton (CuZn)

Placage du contact, côté 2

Or sur cuivre (Cu/Au)

Matériau du porteur de contact, côté 2

Polyamide (nylon), PA 66

Couleur du porteur de contact, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94-HB

Matériau du corps moulé, côté 2

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94-HB

Matériau de la fixation, côté 2

Laiton (CuZn)

Placage de la fixation, côté 2

Nickel (Ni)

Matériau du joint torique, côté 2

Caoutchouc fluorocarboné (FKM)

Remarque, côté 2

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Oui

Résistance aux huiles

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Spécificités

Lorsque le connecteur est déverrouillé et en cas de risque de pollution, le connecteur doit être recouvert d'un capuchon de protection ≥ IP54.

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Spécificités

Lorsque le connecteur est déverrouillé et en cas de risque de pollution, le connecteur doit être recouvert d'un capuchon de protection ≥ IP54.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
14699 RSUF 12-RKU 12-256/1 M 1 m
103336 RSUF 12-RKU 12-256/5 M 5 m
103801 RSUF 12-RKU 12-256/10 M 10 m
103799 RSUF 12-RKU 12-256/15 M 15 m
103339 RSUF 12-RKU 12-256/20 M 20 m