Numéro de produit: RSW 40-839
7/8 - Mâle 90° | Nombre de contacts : 4 | 600 V | Câble TPE YE, 16 AWG, États-Unis | cURus
Câble moulé coudé mâle 7/8 | Nombre de contacts : 4 | 600 V / 10 A | Câble TPE jaune, 4 x 16 AWG, États-Unis | cURus 2238"
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Resources
Catalogues