Numéro de produit: RSW 50-877

7/8 - Mâle 90° | Nombre de contacts : 5 | 600 V | Câble TPE YE, 16 AWG, États-Unis | cURus

Câble moulé coudé mâle 7/8 | Nombre de contacts : 5 | 600 V / 8 A | Câble TPE jaune, 5 x 16 AWG, États-Unis | cURus 2238"

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

MINI 7/8"

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contact d’épingle / mâle

Modèle de connecteur

Moulé | 7/8" Mâle | Angulaire

Nombre de broches

5

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Filetage mâle, vis de raccordement

Tension nominale

600 V

Courant nominal

8 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à +90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, NEMA 6P

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Alliage de cuivre (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-argent-or (Cu/Ag/Au)

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Jaune

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Jaune

Matériau de la fixation

Aluminium (Al)

Placage de la fixation

Noir anodisé

Couple de serrage (fixation)

MINI : 70 Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

877

Taille du conducteur

16 AWG (65/34)

Nombre de fils

5

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

TPE

Couleur de l'enveloppe du câble

Jaune

Diamètre D du câble

Ø9.4 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC-Nylon

Diamètre du fil isolé

Ø2.5 mm

Blindage complet (câble)

Non blindé

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C à + 90 °C

Type de câble UL

TC-ER (90°C Sec / 75°C humide) 600 V

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT4 / IEC 1202

Caractéristiques de câble

Voir l’onglet téléchargements pour plus de détails

Fichier UL

E104696

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

Oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
500004508 RSW 50-877/2M 2 m
500004509 RSW 50-877/3M 3 m
500004510 RSW 50-877/4M 4 m