Numéro de produit: RSWRK 601A-896

Cordon d'alimentation double 7/8" : mâle coudé vers femelle droit, 6 broches, corps jaune, 600 V (UL), 8 A (UL) ; câble jaune TPE, 16 AWG

RSWRK 601A-896 - Cordon d'alimentation double 7/8" : mâle coudé vers femelle droit, 6 broches, corps jaune, 600 V (UL), 8 A (UL) ; câble jaune TPE, 16 AWG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

600 V

Courant nominal

5 A

Côté 1 Sous-famille de produits

MINI 7/8"

Côté 1 Type de contact/genre

Contact d’épingle / mâle

Modèle de connecteur

Moulé | 7/8" Mâle | Angulaire

Type de fixation

Filetage femelle, écrou de raccordement

Nombre de broches

6

Code, côté 1

A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Température ambiante (fonctionnement)*

- 30 °C - + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, NEMA 6P

Matériau de base de contact

Alliage de cuivre (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Au sur Ag

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Jaune

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Jaune

Matériau de la fixation

Aluminium (Al)

Placage de la fixation

Noir anodisé

Numéro du câble

896

Taille du conducteur

16 AWG (65/34)

Nombre de fils

6

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Matériau conducteur

Câblé, BC

Matériau de la gaine du câble

TPE

Couleur de l'enveloppe du câble

Jaune

Diamètre D du câble

Ø10.18 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC-Nylon

Diamètre du fil isolé

Ø 2,56 mm | 0,101"

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C à + 90 °C

Type de câble UL

TC-ER (90°C Sec / 75°C humide) 600 V

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT4 / IEC 1202

Caractéristiques de câble

Résistant aux hydrocarbures et au liquide de refroidissement, aux vibrations, aux UV, à l'abrasion et aux étincelles de soudure, flexion continue

Côté 2 Sous-famille de produits

MINI 7/8"

Côté 2 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur, côté 2

Moulé | 7/8 Femme | Droit"

Type de fixation, côté 2

Filetage femelle, écrou de raccordement

Nombre de broches, côté 2

6

Code, côté 2

A

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Température de fonctionnement (UL), côté 2

- 30 °C - + 90 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67, NEMA 6P

Matériau de base de contact, côté 2

Alliage de cuivre (CuZn)

Placage du contact, côté 2

Au/Ag

Matériau du porteur de contact, côté 2

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact, côté 2

Jaune

Matériau du corps moulé, côté 2

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé, côté 2

Jaune

Matériau de la fixation, côté 2

Aluminium (Al)

Placage de la fixation, côté 2

Noir anodisé

Remarque, côté 2

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge

Fichier UL

E104696

UL

Reconnu par UL

Conforme au RoHS

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
540001917 RSWRK 601A-896/4M 4 m