Numéro de produit: RSWT 4L-RKT 4L-996 SW

Câble d'alimentation M12 | Connecteur mâle coudé → Connecteur femelle droit, 4 broches, cosse L, TPE (1,50 mm²) 16 AWG, 63 V / 16 A

Alimentation M12 | Cordon d'alimentation double | Connecteur mâle M12 coudé, 4 contacts, code L → Connecteur femelle M12 droit, 4 contacts, code L | Câble : TPE jaune ; 1,50 mm² (16 AWG) | 63 V / 16 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

63 V

Tension nominale (UL)

63 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

60 V AC/DC

Courant nominal

16 A

Courant nominal (UL)*

16 A

Côté 1 Sous-famille de produits

De puissance M12

Côté 1 Type de contact/genre

Contact d’épingle / mâle

Modèle de connecteur

Moulé | M12 mâle | Coudé

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

4

Code, côté 1

L

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à + 125 °C, avis de déclassement

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69k

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-111

Degré de pollution de la face 1

3 selon CEI 60664-1

Distance d'isolement/de fuite

CEI 60664-1 (2020-05)

Catégorie de surtension

III selon CEI 60664-1

Matériau de base de contact

Alliage de cuivre (CuNi)

Côté 1 Placage de contact

Or sur cuivre (Cu/Au)

Matériau du porteur de contact

Polybutylène téréphtalate chargé de verre (PBT GF)

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Matériau du corps moulé

Élastomère thermoplastique (TPE)

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Alliage de cuivre (CuZn)

Placage de la fixation

Nickel (Ni)

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Note

1. Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Numéro du câble

996

Taille du conducteur

1.50 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 4 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 7.5 x D

Cycles (courbure)

˃ 2 millions, max. 50 m/s²

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Élastomère thermoplastique (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Jaune

Diamètre D du câble

Ø 8.7 | 0.342"

Matériau d'isolation des fils

Chlorure de polyvinyle-polyamide (PVC-PA)

Diamètre du fil isolé

Ø 2,55 mm | 0,100 "

Blindage complet (câble)

Non blindé

Température ambiante (installation fixe)

- 40° C à + 90° C

Température ambiante (installation flexible)

- 5° C à + 90° C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

-

Type de câble UL

NEC : TC-ER ou style AWM 20328

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

Test de flamme vertical sur plateau UL 1685 FT4/IEEE 1202, FT4

Caractéristiques de câble

Flexibilité : Excellente | Résistance à l’abrasion : Bonne à excellente | Résistance aux huiles et produits chimiques : Bonne (OIL RES II) | Résistance aux UV : Bonne (SUN RES) | Performance à basse température : Bonne à excellente (flexible jusqu’à -40 °C) | Ignifugation : Test de flamme vertical sur plateau UL1685 FT4/IEEE 1202 | Sans halogène : Non | Durabilité mécanique : Bonne à élevée (résiste aux chocs, à la déchirure et à la flexion) | Adaptabilité environnementale : Environnements extérieurs, huileux, humides ou difficiles & °C

Côté 2 Sous-famille de produits

De puissance M12

Côté 2 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur, côté 2

Moulé | M12 Femelle | Droit

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

4

Code, côté 2

L

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

-40 °C à + 125 °C, avis de déclassement

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67, IP69k

Modèle standard, coté 2

CEI 61076-2-111

Degré de pollution, côté 2

3 selon CEI 60664-1

Distance d'isolement/de fuite, côté 2

CEI 60664-1 (2020-05)

Catégorie de surtension, côté 2

III selon CEI 60664-1

Matériau de base de contact, côté 2

Alliage de cuivre (CuNi)

Placage du contact, côté 2

Cuivre sur or (Cu/Au)

Matériau du porteur de contact, côté 2

Polybutylène téréphtalate chargé de verre (PBT GF)

Couleur du porteur de contact, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 V-2

Matériau du corps moulé, côté 2

Élastomère thermoplastique (TPE)

Couleur du corps moulé, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau de la fixation, côté 2

Alliage de cuivre (CuZn)

Placage de la fixation, côté 2

Nickel (Ni)

Matériau du joint torique, côté 2

Fluoroélastomère (FKM)

Couple de serrage (fixation), côté 2

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Remarque, côté 2

1. Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Fichier UL

E497237

UL

UL 2237 ; cULus

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Non

Résistance aux huiles

Résistance aux hydrocarbures II

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Caractéristiques du produit

Pour garantir la protection contre les infiltrations, veuillez vérifier la position du joint torique avant la connexion. Un joint torique mal positionné entraîne une défaillance potentielle de la protection contre les infiltrations.

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Caractéristiques du produit

Pour garantir la protection contre les infiltrations, veuillez vérifier la position du joint torique avant la connexion. Un joint torique mal positionné entraîne une défaillance potentielle de la protection contre les infiltrations.