Numéro de produit: ASBS 2 M12-5S F
Capteur/actionneur répartiteur en T M12 vers M12, IP67, corps orange en PUR, connexion droite M12 mâle 5 broches vers M12 femelle 4 broches, 50 V CA / 60 V CC, UL : 30 V CA/CC, 4 A
Capteur/actionneur répartiteur en T M12 vers M12, IP67, corps orange en PUR, connexion droite M12 mâle 5 broches vers M12 femelle 4 broches, écrous à oreilles fixes pour faciliter l'installation, 2 trous de montage M4 avec goupilles d'espacement pour plaque de montage, 50 V CA / 60 V CC, UL : 30 V CA/CC, 4 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face côté 1
Données techniques côté 1
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits