Numéro de produit: RKC 8/9

Connecteur M12 à monter sur le terrain : femelle, droit, 8 broches, codage A, non blindé, boîtier noir, à vis, 30 V CA/CC

Connecteur M12 à monter sur le terrain : femelle, droit, 8 broches, codage A, non blindé, boîtier noir, à vis, 30 V CA/CC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
RKC 8/9

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Type de connecteur

Assemblage sur site

Côté 1 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur

droit

Nombre de broches

8

Code, côté 1

A

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale

30 V

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Tension de fonctionnement

30 V AC/DC

Courant nominal

2 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Type de connexion

borne à vis

Section transversale maximale du fil

max. 0,50 mm²

Presse-étoupe

PG9

Décharge de traction

cage de serrage

Câbles appropriés

Ø6 - Ø8 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-25°C à +90°C

Température de fonctionnement (UL)

max. 65°C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PA-GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

?

Matériau du boîtier

PBT

Couleur du boîtier

noir

Classe d'inflammabilité (boîtier)

UL 94 HB

Matériau du presse-étoupe

?

Joint du presse-étoupe

NBR, noir

Matériau de la fixation

GD-Zn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau du joint torique

FKM/FPM Viton

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
44995 RKC 8/9