Numéro de produit: RKCWI 4A

Connecteur M12 à monter sur le terrain, terminaison IDC, boîtier métallique mince, IP67, femelle, 4 pôles, codage A, non blindé, coudé

Connecteur M12 pour montage sur site décentralisé, type de contact à déplacement d'isolant (IDC), coudé, femelle, 4 pôles, codage A, design fin, boîtier en zinc moulé sous pression pour environnements difficiles, IP65/IP67, non blindé, droit, 0,14…0,34 mm², AWG 22…AWG26, tension nominale 32 V, courant nominal 4 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Type de connecteur

Assemblage sur site

Côté 1 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur

coudé

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

32 V AC/DC

Courant nominal

4 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Type de connexion

contact à déplacement d'isolation (IDC)

Section transversale maximale du fil

0,25 mm...0,5 mm²²

Décharge de traction

cage de serrage

Câbles appropriés

Ø4...Ø5,1 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à +85°C

Température de fonctionnement (UL)

max. 85°C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

AuNi

Matériau du porteur de contact

PBT

Couleur du porteur de contact

noir

Matériau du boîtier

zinc moulé sous pression

Couleur du boîtier

gris métallique

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Couple de serrage (fixation)

50-60 Ncm

Fichier UL

E95522

UL

cURus

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
935070251 RKCWI 4A