Numéro de produit: RKH 12 M

Connecteur de capteur/actionneur : M12 standard, embase, PG9, montage arrière, femelle, 12 pôles, 30 V | 1,5 A ; avec PVC, 12 fils de 0,227 mm²

Connecteur de capteur/actionneur : M12 standard, embase, PG9, montage arrière, femelle, 12 pôles, 30 V | 1,5 A ; avec PVC, 12 fils de 0,227 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
RKH 12 M

Spécifications

Famille de produits

Connecteur pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté d'accouplement

M12

Côté de connexion

Fils torsadés

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Montage arrière

Nombre de broches

12

Code, côté 1

A

Type de fixation

M12x1, filetage interne

Tension nominale

30 V

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Tension de fonctionnement

30 V AC/DC

Courant nominal

1.5 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Type de connexion

Serti

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 85 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU-GF

Couleur du porteur de contact

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Enrobé

Oui

Matériau du boîtier

CuZn

Revêtement du boîtier

En plaqué nickel

Couleur du boîtier

Argenté

Matériau de la fixation

Contre-écrou, CuZn

Placage de la fixation

Contre-écrou, en plaqué nickel

Matériau du joint torique

FKM, vert ou noir

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

908 44

Taille du conducteur

0.227 mm²

Nombre de fils

12

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 7 x D

Matériau conducteur

Cu [Cuivre brut]

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

Ø1.45 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 40 à +90°C

Température ambiante (installation flexible)

- 20 à +90°C

Type de câble UL

AWM 1007

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, CEI 60332-1-2, UL-VW1, CSA-FT1

Couleurs de base

bleu, marron, rouge, vert, jaune, rose, gris, blanc, noir, violet, gris/rose, rouge/bleu

Conforme au RoHS

Oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Degré de protection et indice IP selon la norme d'essai CEI 60529 en utilisant un produit d'accouplement de Lumberg Automation

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Degré de protection et indice IP selon la norme d'essai CEI 60529 en utilisant un produit d'accouplement de Lumberg Automation


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
33616 RKH 12/2 M
3719 RKH 12/0,5 M