Numéro de produit: RKMCI 4A
Connecteur M8 à montage sur site, terminaison IDC, boîtier métallique mince, IP67, femelle, 4 pôles, codage A, non blindé, droit
Connecteur M8 pour montage sur site décentralisé, type de contact à déplacement d'isolant (IDC), droit, femelle, 4 pôles, codage A, boîtier mince en zinc moulé sous pression pour environnements difficiles, IP65/IP67, non blindé, 0,14…0,34 mm², AWG 22…AWG26, tension nominale 32 V, courant nominal 4 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Circuit
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits