Numéro de produit: RST 4-RKT 4-771

Connecteurs de capteur/actionneur : cordon, double extrémité, M12 standard, mâle droit, 4 pôles vers M12 standard, femelle droite, 4 pôles ; avec câble gris TPE-C 22 AWG

Connecteurs de capteur/actionneur : cordon, double extrémité, M12 standard, mâle droit, 4 pôles vers A, M12 standard, femelle droite, 4 pôles, 250 V | 4 A ; avec câble gris TPE-C 22 AWG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

250 V

Tension nominale d'impulsion

2,5 kV

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

4 A

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

Noir ou orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Gris translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn, nickelé, filetage extérieur

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

771

Taille du conducteur

22 AWG

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 8 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 M

Matériau conducteur

Cu [Cuivre brut]

Matériau de la gaine du câble

TPE-C

Couleur de l'enveloppe du câble

Gris

Diamètre D du câble

Ø4.98 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC-SR

Diamètre du fil isolé

Ø1.19 mm

Température ambiante (installation fixe)

-40 à 105°C

Température ambiante (installation flexible)

-15 à 90°C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

-15 à 90°C

Type de câble UL

(UL) PLTC 105C SUN RES OU (CSA) C(UR) AWM I/II A/B 105C, 300 V

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT1

Caractéristiques de câble

Propriétés mécaniques : Excellente flexibilité pour chaîne porte-câbles/chaîne de traction, haute résistance aux chocs, déchirure & Abrasion | Propriétés de résistance : Produits chimiques tels que les acides, les solvants dégraissants, l'alcool et les alcalis, les liquides pétroliers tels que l'huile, le gaz et la graisse, les étincelles de soudure, la lumière du soleil et l'ozone

Côté 2 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 2 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur, côté 2

Droit

Type de fixation, côté 2

Filetage de couplage

Nombre de broches, côté 2

4

Code, côté 2

A

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 40 °C - + 90 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67

Modèle standard, coté 2

CEI 61076-2-101

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuSn

Placage du contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

TPU

Couleur du porteur de contact, côté 2

Noir ou orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 HB

Matériau du corps moulé, côté 2

TPU

Couleur du corps moulé, côté 2

Gris translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn, nickelé, filetage intérieur

Matériau du joint torique, côté 2

FKM, vert ou noir

Couple de serrage (fixation), côté 2

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Remarque, côté 2

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Fichier UL

E315587

UL

Oui

VDE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

Degré de protection et indice IP selon la norme d'essai CEI 60529 en utilisant un produit d'accouplement de Lumberg Automation

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Degré de protection et indice IP selon la norme d'essai CEI 60529 en utilisant un produit d'accouplement de Lumberg Automation

Note de déclassement

Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
600007145 RST 4-RKT 4-771/0,3M 0.3 m
600007146 RST 4-RKT 4-771/0,5M 0.5 m
600007147 RST 4-RKT 4-771/0,6M 0.6 m
600007148 RST 4-RKT 4-771/1,5M 1.5 m
600007149 RST 4-RKT 4-771/10M 10 m
600007150 RST 4-RKT 4-771/1M 1 m
600007151 RST 4-RKT 4-771/2M 2 m
600007152 RST 4-RKT 4-771/3M 3 m
600007153 RST 4-RKT 4-771/4M 4 m
600007154 RST 4-RKT 4-771/5M 5 m
600007155 RST 4-RKT 4-771/6M 6 m
600007156 RST 4-RKT 4-771/8M 8 m