Numéro de produit: RST 4-RKWT 4-771
Connecteurs de capteur/actionneur : cordon, double extrémité, M12 standard, mâle droit, 4 pôles vers M12 standard, femelle coudée, 4 pôles ; avec câble gris TPE-C 22 AWG
Connecteurs de capteur/actionneur : cordon, double extrémité, M12 standard, mâle droit, 4 pôles vers A, M12 standard, femelle coudée, 4 pôles, 250 V | 4 A ; avec câble gris TPE-C 22 AWG
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
- Spécifications
- Références des pièces
- Ressources
Spécifications
Vue de face côté 1
|
Famille de produits |
Connecteurs pour capteurs et actionneurs |
|---|---|
|
Type de connecteur |
Cordon, deux extrémités |
|
Type de blindage |
Non blindé |
|
Tension nominale |
250 V |
|
Tension nominale d'impulsion |
2,5 kV |
|
Tension de fonctionnement |
230 V AC/DC |
|
Courant nominal |
4 A |
Données techniques côté 1
|
Côté 1 Sous-famille de produits |
M12 standard |
|---|---|
|
Côté 1 Type de contact/genre |
Mâle |
|
Modèle de connecteur |
Droit |
|
Type de fixation |
Vis de couplage |
|
Nombre de broches |
4 |
|
Code, côté 1 |
A |
|
Résistance de contact côté 1 |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolement |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycles d'accouplement |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement)* |
- 40 °C - + 90 °C |
|
Degré de protection/Indice IP** |
IP65, IP67 |
|
Norme de conception de la face 1 |
CEI 61076-2-101 |
|
Degré de pollution de la face 1 |
3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Catégorie de surtension |
II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Matériau de base de contact |
CuSn |
|
Côté 1 Placage de contact |
Cu/Au |
|
Matériau du porteur de contact |
TPU |
|
Couleur du porteur de contact |
Noir ou orange |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact) |
UL 94 HB |
|
Matériau du corps moulé |
TPU |
|
Couleur du corps moulé |
Gris translucide |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé) |
UL 94 HB |
|
Matériau de la fixation |
CuZn, nickelé, filetage extérieur |
|
Couple de serrage (fixation) |
M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main |
Données du câble
|
Numéro du câble |
771 |
|---|---|
|
Taille du conducteur |
22 AWG |
|
Nombre de fils |
4 |
|
Rayon de courbure minimal (inst. fixe) |
˃ 8 x D |
|
Rayon de courbure minimal (inst. flexible) |
˃ 10 x D |
|
Cycles (courbure) |
˃ 5 M |
|
Matériau conducteur |
Cu [Cuivre brut] |
|
Matériau de la gaine du câble |
TPE-C |
|
Couleur de l'enveloppe du câble |
Gris |
|
Diamètre D du câble |
Ø4.98 mm |
|
Matériau d'isolation des fils |
PVC-SR |
|
Diamètre du fil isolé |
Ø1.19 mm |
|
Température ambiante (installation fixe) |
-40 à 105°C |
|
Température ambiante (installation flexible) |
-15 à 90°C |
|
Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement) |
-15 à 90°C |
|
Type de câble UL |
(UL) PLTC 105C SUN RES OU (CSA) C(UR) AWM I/II A/B 105C, 300 V |
|
Classe d'inflammabilité (gaine du câble) |
FT1 |
|
Caractéristiques de câble |
Propriétés mécaniques : Excellente flexibilité pour chaîne porte-câbles/chaîne de traction, haute résistance aux chocs, déchirure & Abrasion | Propriétés de résistance : Produits chimiques tels que les acides, les solvants dégraissants, l'alcool et les alcalis, les liquides pétroliers tels que l'huile, le gaz et la graisse, les étincelles de soudure, la lumière du soleil et l'ozone |
Données techniques côté 2
|
Côté 2 Sous-famille de produits |
M12 standard |
|---|---|
|
Côté 2 Type de contact/genre |
Femelle |
|
Modèle de connecteur, côté 2 |
Coudé |
|
Type de fixation, côté 2 |
Filetage de couplage |
|
Nombre de broches, côté 2 |
4 |
|
Code, côté 2 |
A |
|
Résistance de contact, côté 2 |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolation, côté 2 |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycle d'accouplement, côté 2 |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement), côté 2 |
- 40 °C - + 90 °C |
|
Degré de protection/indice IP, côté 2** |
IP65, IP67 |
|
Modèle standard, coté 2 |
CEI 61076-2-101 |
|
Degré de pollution, côté 2 |
3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Catégorie de surtension, côté 2 |
II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Matériau de base de contact, côté 2 |
CuSn |
|
Placage du contact, côté 2 |
Cu/Au |
|
Matériau du porteur de contact, côté 2 |
TPU |
|
Couleur du porteur de contact, côté 2 |
Noir ou orange |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2 |
UL 94 HB |
|
Matériau du corps moulé, côté 2 |
TPU |
|
Couleur du corps moulé, côté 2 |
Gris translucide |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2 |
UL 94 HB |
|
Matériau de la fixation, côté 2 |
CuZn, nickelé, filetage intérieur |
|
Matériau du joint torique, côté 2 |
FKM, vert ou noir |
|
Couple de serrage (fixation), côté 2 |
M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main |
|
Remarque, côté 2 |
Ne pas connecter ou déconnecter sous charge. |
Autorisations
|
Fichier UL |
E315587 |
|---|---|
|
UL |
Oui |
|
VDE |
Oui |
Sécurité & Conformité environnementale
|
Conforme au RoHS |
Oui |
|---|
Notes
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
Degré de protection et indice IP selon la norme d'essai CEI 60529 en utilisant un produit d'accouplement de Lumberg Automation |
|---|---|
|
Note de déclassement |
Avis de déclassement |
Information
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
Degré de protection et indice IP selon la norme d'essai CEI 60529 en utilisant un produit d'accouplement de Lumberg Automation |
|---|---|
|
Note de déclassement |
Avis de déclassement |
Références des pièces
| Article n° | Description de l'élément | Longueur de câble |
|---|---|---|
| 600007157 | RST 4-RKWT 4-771/0,3 M | 0.3 m |
| 600007158 | RST 4-RKWT 4-771/0,5 M | 0.5 m |
| 600007159 | RST 4-RKWT 4-771/0,6M | 0.6 m |
| 600007160 | RST 4-RKWT 4-771/1,5 M | 1.5 m |
| 600007161 | RST 4-RKWT 4-771/10M | 10 m |
| 600007162 | RST 4-RKWT 4-771/1M | 1 m |
| 600007163 | RST 4-RKWT 4-771/2M | 2 m |
| 600007164 | RST 4-RKWT 4-771/4M | 4 m |
| 600007165 | RST 4-RKWT 4-771/5M | 5 m |
| 600007166 | RST 4-RKWT 4-771/6M | 6 m |
| 600007167 | RST 4-RKWT 4-771/8M | 8 m |
| 600007136 | RST 4-RKWT 4-771/3M | 3 m |