Numéro de produit: RSWT 4-RKT 4-643

M12 - Mâle 90° vers Femelle 0° | Nombre de contacts : 4 | 250 V | Câble TPE YE, 22 AWG, IEC | cURus

M12 - Cordon moulé mâle coudé vers femelle droit | Nombre de contacts : 4 | 250 V / 4 A | Câble TPE jaune, 4 x 22 AWG, IEC | cURus 2238

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

250 V

Tension nominale d'impulsion

2,5 kV

Courant nominal

4 A

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 1 Type de contact/genre

Contact d’épingle / mâle

Modèle de connecteur

Corps coudé (90°)

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Cuivre-étain (CuSn)

Côté 1 Placage de contact

Cuivre sur or (Cu/Au)

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Jaune

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

Polyuréthane (PUR)

Couleur du corps moulé

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Cuivres (Cu/Zn)

Placage de la fixation

Plaqué nickel (Ni)

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

643

Taille du conducteur

22 AWG

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 7 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 1 M

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Élastomère thermoplastique (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Jaune

Diamètre D du câble

Ø 5,10 mm (0,201”)

Matériau d'isolation des fils

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Diamètre du fil isolé

Ø 1,83 mm [0,072”]

Température ambiante (installation fixe)

- 10 °C - + 105 °C

Température ambiante (installation flexible)

- 25 °C - + 105 °C

Type de câble UL

PLTC

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

Gaine FT-4

Caractéristiques de câble

Résistant aux hydrocarbures, classé C-Track

Côté 2 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 2 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur, côté 2

Corps droit (0°)

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

4

Code, côté 2

A

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 40 °C - + 90 °C

Température de fonctionnement (UL), côté 2

max. + 50 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67

Modèle standard, coté 2

CEI 61076-2-101

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

Cuivre-étain (CuSn)

Placage du contact, côté 2

Cuivre sur or (Cu/Au)

Matériau du porteur de contact, côté 2

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact, côté 2

Jaune

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 HB

Matériau du corps moulé, côté 2

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé, côté 2

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau de la fixation, côté 2

Cuivres (Cu/Zn)

Placage de la fixation, côté 2

Plaqué nickel (Ni)

Matériau du joint torique, côté 2

FKM, vert

Couple de serrage (fixation), côté 2

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Fichier UL

E104696

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

Oui

Conforme au RoHS

Oui


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
600006061 RSWT 4-RKT 4-643/10M 10 m
600006062 RSWT 4-RKT 4-643/5M 5 m
600007376 RSWT 4-RKT 4-643/0,5M 0.5 m
600007402 RSWT 4-RKT 4-643/1M 1 m
600007403 RSWT 4-RKT 4-643/2M 2 m
600007465 RSWT 4-RKT 4-643/1,5M 1.5 m
600007470 RSWT 4-RKT 4-643/3M 3 m
600007471 RSWT 4-RKT 4-643/4M 4 m
600007472 RSWT 4-RKT 4-643/6M 6 m