Numéro de produit: ZV 2 4-3-225

Répartiteur en T, capteur/actionneur, double M12 3 pôle femelle, avec câble PUR noir

Répartiteur en T, capteur/actionneur, M12 vers M12, IP67, corps orange en PUR, connecteur femelle M12 3 broches vers connecteur femelle M12 3 broches, 63 V, 4 A, avec gaine noire en PUR, câble 4 x 0,34 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Type de connecteur

Répartiteur en T

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

63 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC/60 V DC

Courant nominal

4 A

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 1 Type de contact/genre

2 x femelle

Modèle de connecteur

Corps en T

Type de fixation

Écrou de couplage

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Résistance de contact côté 1

≤ 5 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 80 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Orange

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

1 x plaqué nickel, 1 x  evêtu nylon noir

Matériau du joint torique

FKM, vert

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

225

Taille du conducteur

0.34 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

10 x D

Cycles (courbure)

5 M

Cycles (Torsion)

˃ 3 M @ ± 360 °/1 m

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

noir mat similaire RAL 9005

Diamètre D du câble

ø 4,70 ± 0,15 mm

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø 1,30 ± 0,15 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 50 °C - + 90 °C (UL : + 80 °C)

Température ambiante (installation flexible)

- 25 °C - + 90 °C (UL : + 80 °C)

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25 °C - + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, CEI 60332-2-2, CSA FT-2

Caractéristiques de câble

Bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; principalement exempt de diffusion de plastifiants ; exclusion du PVC et du silicone ; flexibilité à froid ; exempt de substances perturbant le mouillage des laques

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Oui

Résistance aux huiles

Oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Note de déclassement

Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
600003176 ZV 2 4-3-225/10 M 10 m
600003178 ZV 2 4-3-225/5 M 5 m
23368 ZV 2 4-3-225/15 M 15 m
43780 ZV 2 4-3-225/10 M 10 m
43782 ZV 2 4-3-225/2 M 2 m
43783 ZV 2 4-3-225/5 M 5 m