Numéro de produit: GAN20LU-S24-618
Forme A - Femelle 90° | #Contacts : 2 | Diode de suppression (TVS) & LED | 24 V | Câble : gris (PVC) ; 0,75 mm² ; IEC | cURus
Forme A - Cordon femelle coudé à extrémité unique | Nombre de contacts : 2 | Diode de suppression (TVS) & LED jaune | 24 V / 10 A | Câble : gaine PVC grise ; 2 x 0,75 mm² (18 AWG) ; IEC | UL 2238 ; cURus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Cycle de vie du produit
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Resources
Bulletins produits