Numéro de produit: GAN220U-A0U-603
Forme A - Femelle 90° | #Contacts : 2+2 PE | Pas de circuit de protection | 250 V | Câble : gris (PUR) ; 0,75 mm² ; EIC | cULus
Forme A - Cordon femelle coudé à une extrémité | Contacts : 2+2 PE | Sans circuit de protection | 250 V / 10 A | Câble : Gaine PUR grise ; 3 x 0,75 mm² (18 AWG) ; IEC | UL 2238 ; cULus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Cycle de vie du produit
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Resources
Bulletins produits