Numéro de produit: GAN22LU-V2Y-212
Forme A - Femelle 90° | #Contacts : 2+2 PE | Varistance (MOV) & ye LED | 250 V | Câble : Noir (PVC) ; 0,50 mm² ; IEC
Forme A - Cordon femelle coudé à extrémité unique | #Contacts : 2+2 PE | Varistance (MOV) & LED jaune | 250 V / 6 A | Câble : gaine PVC noire ; 3 x 0,50 mm² (20 AWG) ; IEC
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Cycle de vie du produit
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Resources
Bulletins produits