Numéro de produit: GAN22LU-V2Y-226
Forme A - Femelle 90° | #Contacts : 2+2 PE | Varistance (MOV) & ye LED | 250 V | Câble : noir (PUR) ; 0,50 mm² ; IEC | cURus
Forme A - Cordon femelle coudé à extrémité unique | #Contacts : 2+2 PE | Varistance (MOV) & LED jaune | 250 V / 6 A | Câble : gaine PUR noire ; 3 x 0,50 mm² (20 AWG) ; IEC | UL 2238 ; cURus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Cycle de vie du produit
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Resources
Bulletins produits