Numéro de produit: GDMC 0016
Forme A, 18 mm - Femelle 90° | Nombre de contacts : 3 + Terre (PE), sertissage JPT | Sans circuit de protection | 250 V | Boîtier noir, presse-étoupe M16 noir | Vis centrale incluse | Conditionnement en vrac
Forme A, 18 mm - Femelle coudée | Nombre de contacts : 3 + terre (PE), sertissage JPT | Sans circuit de protection | 250 V / 12 A | Boîtier noir, presse-étoupe M16 noir | Vis centrale incluse | Conditionnement en vrac
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
- Remplacé apr: GDM2109-A0U-10F
Spécifications
Vue de face
Cycle de vie du produit
Données techniques
Matériaux
Circuit
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Resources
Bulletins produits