Numéro de produit: GDME 3013 gris
Connecteur DIN robuste GDME à connexion sur site standard : forme A, 4 broches (3 + 1 PE ; PE sur la sortie du câble), boîtier gris avec couvercle transparent, type à vis, PG13,5 ; sans circuit, 230 V CC / 400 V CA CA/CC, 16 A
Connecteur DIN robuste GDME à connexion sur site standard : forme A, 4 broches (3 + 1 PE ; PE sur la sortie du câble), boîtier gris avec couvercle transparent, type à vis, PG13,5 ; sans circuit, 230 V CC / 400 V CA CA/CC, 16 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Cycle de vie du produit
Matériaux
Circuit
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Resources
Bulletins produits