Numéro de produit: GDMF 3016 DBAA
Connecteur DIN standard GDMF Flat Line à connexion sur site : forme A, 4 broches (3 + 1 PE ; PE sur la sortie du câble), boîtier transparent, type à vis, M16 ; avec LED jaune, 24 V CA/CC, 10 A
Connecteur DIN standard GDMF Flat Line à connexion sur site : forme A, 4 broches (3 + 1 PE ; PE sur la sortie du câble), boîtier transparent, type à vis, M16 ; avec LED jaune, 24 V CA/CC, 10 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Cycle de vie du produit
Matériaux
Circuit
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Resources
Bulletins produits