Numéro de produit: GDMF 3116 DAAA
Connecteur DIN standard GDMF Flat Line à connexion sur site : forme A, 4 broches (3 + 1 PE ; PE sur la sortie du câble), boîtier noir, type à vis, M16 ; sans circuit, 230 V CA/CC, 10 A
Connecteur DIN standard GDMF Flat Line à connexion sur site : forme A, 4 broches (3 + 1 PE ; PE sur la sortie du câble), boîtier noir, type à vis, M16 ; sans circuit, 230 V CA/CC, 10 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Cycle de vie du produit
Matériaux
Circuit
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Resources
Bulletins produits