Numéro de produit: VB 1A-2-2-226
Cordon d'alimentation standard industriel VB à extrémité unique : forme B, 3 broches (2 + 1 PE ; PE sur la sortie du câble), corps translucide, avec varistance et LED jaune, 110 V CA/CC, 4 A ; câble PUR noir, 0,50 mm²
Cordon d'alimentation standard industriel VB à extrémité unique : forme B, 3 broches (2 + 1 PE ; PE sur la sortie du câble), corps translucide, avec varistance et LED jaune, 110 V CA/CC, 4 A ; câble PUR noir, 0,50 mm²
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Resources
Bulletins produits